all
가용성이 가장 높아
컨포멀 코팅은 극한 환경에서 사용되는 SIPROTEC 릴레이 및 제어 장치에 추가 보호 수준을 제공하고 장치의 수명을 연장해요.
SIPROTEC 7SJ85 은 피더, 라인 및 커패시터 뱅크용으로 설계된 과전류 보호 장치예요. 7SJ85모듈식 구조와 강력한 DIGSI 5 엔지니어링 툴은 보호, 제어, 자동화를 위한 유연하고 미래 지향적인 솔루션을 제공해요.전자 기판의 컨포멀 코팅은 극한 환경 조건에서도 최고의 가용성과 안전성을 보장해요.모듈식 구조, 유연성, 강력한 DIGSI 5 엔지니어링 도구를 갖춘 SIPROTEC 7SJ85 장치는 보호, 제어, 자동화, 모니터링 및 PQ 기본에 대한 미래 지향적인 솔루션을 제공해요. 7SJ85

컨포멀 코팅은 극한 환경에서 사용되는 SIPROTEC 릴레이 및 제어 장치에 추가 보호 수준을 제공하고 장치의 수명을 연장해요.

SIPROTEC 7SJ85 은 추가 기능으로 방향성 및 무지향성 과전류 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 최대 40개의 아날로그 입력으로 최대 9개의 피더를 보호해요. 7SJ85
모듈식 SIPROTEC 5 시스템 범위 내에서 유연하게 조정 가능하고 확장 가능한 I/O 수량 구조를 확보하세요.1/6 확장 모듈을 선택적으로 추가하세요. 대형 또는 소형 디스플레이와 함께 사용하거나 디스플레이 없이 사용할 수 있어요.