유연한 하드웨어 구성
1/3 기본 모듈 내에서 바이너리 입력과 출력을 사용자 정의하세요.최적의 시야를 위해 대형 디스플레이 또는 소형 디스플레이 중 선택하세요.모듈식 설계는 운영 요구 사항에 맞게 조정돼요.
SIPROTEC 7SJ81 은 중전압 시스템의 피더와 라인에 비용 효율적이고 컴팩트한 과전류 보호 기능을 제공해요. 7SJ81안정적인 운영을 제공하고 인프라를 보호하세요.
SIPROTEC 7SJ81 으로 전기 장비를 합선이나 접지 고장으로부터 보호하세요. 7SJ81다양한 네트워크 구성에서 3극 단락을 감지하고 선택적으로 트립 처리해요.절연 또는 아크 억제 코일 접지 전력 시스템의 접지 결함을 식별하여 가동 중지 시간을 최소화하세요.
전자 기판의 컨포멀 코팅으로 열악한 조건에서도 가용성을 높일 수 있어요.사이버 보안 기능이 NERC CIP 및 BDEW 백서 요구 사항을 준수해요.
중전압 시스템의 피더와 라인에 대한 저렴한 과전류 보호 기능을 즐기세요.컴팩트한 디자인은 불필요한 복잡성 없이 필수적인 보호 기능을 제공해요.
전기 장비의 안전을 위해 강력한 보호 기능에 의존하세요.전자 기판의 컨포멀 코팅은 극한 환경 조건에서도 높은 가용성을 제공해요.
사용자 친화적인 디자인으로 장치와 소프트웨어를 쉽게 다룰 수 있어요.시스템을 보호하려면 보안 관련 이벤트 기록 같은 사이버 보안 조치를 사용하세요.
1/3 기본 모듈 내에서 바이너리 입력과 출력을 사용자 정의하세요.최적의 시야를 위해 대형 디스플레이 또는 소형 디스플레이 중 선택하세요.모듈식 설계는 운영 요구 사항에 맞게 조정돼요.
방향성 및 무방향성 과전류 보호를 추가 기능과 함께 활용하세요.일시적 및 간헐적 접지 결함을 포함하여 보상 시스템이나 절연 시스템에서 모든 유형의 접지 결함을 감지해요.
안정적인 데이터 전송을 위해 IEC 61850-8-1, 모드버스 TCP, 프로피넷 IO 같은 중복 통신 프로토콜을 지원해요.역할 기반 액세스 제어로 사이버 보안을 강화해요.