Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7SD87? 7SD87

SIPROTEC 7SD87 은 가공선과 케이블의 선택적 보호와 1극 또는 3극 트리핑을 위한 차동 보호 장치예요. 7SD87다양한 인피드 구성을 지원하고 변압기와 보정 코일을 보호해요.

가공선과 케이블 결함으로부터 전력 시스템을 보호하세요.우리 장치는 선택적 보호와 빠른 트리핑 기능을 제공하고 결함을 신속하게 격리하여 시스템 안정성을 유지하고 가동 중지 시간을 최소화해요.적응형 알고리즘은 변하기 쉬운 트랜스포머 오류나 변류기 포화도에서도 감도와 안정성을 유지해요.최소 9ms의 트리핑 시간으로 결함을 빠르게 격리해요.유연한 I/O 구조를 통해 모듈식 SIPROTEC 5 시스템을 특정 요구에 맞게 조정하세요.통합 사이버 보안으로 운영 보안을 강화하고 컨포멀 코팅으로 열악한 환경에서 고가용성을 제공하세요.

주요 이점들

시스템 안전과 신뢰성 강화하세요

라인과 케이블의 선택적 트리핑을 위한 강력한 보호 기능으로 높은 안전성을 달성하세요.전자 기판의 컨포멀 코팅으로 극한 환경 조건에서도 견고하게 작동해요.

구성과 운영을 간소화하세요

강력한 DIGSI 5 엔지니어링 툴로 필요에 따라 모든 기능을 구성하세요.사용자 친화적인 디자인으로 기기와 소프트웨어를 용도에 맞게 쉽게 다루고 운영 작업을 단순화할 수 있는 이점을 누려요.

사이버 보안과 미래 보장형 시스템 강화하세요

광범위한 사이버 보안 기능을 구현하고 NERC CIP 및 BDEW 백서 요구 사항을 충족하여 보호 요구에 맞는 미래 지향적인 솔루션을 제공하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기