Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 사이프로텍 7SC80?

SIPROTEC 7SC80 릴레이는 소형 장치예요.중전압 분배 피더를 보호하고 자동화하여 다양한 중성점 구성을 관리하세요.우리는 전력 시스템 관리를 위한 비용 효율적인 플랫폼을 제공하여 고객에게 안정적인 전력 공급을 보장해요.전력망 장애와 고장은 불가피하며 빠른 해결이 필요해요.SIPROTEC 7SC80 포괄적인 자동화와 원격 제어 기능으로 이 문제를 해결해요.문제에 대한 대응을 최적화하고, 계획되지 않은 정전을 최소화하고, 빠르고 효율적인 그리드 복원을 가능하게 하세요.특정 요구에 맞는 사용자 지정 보호 기능을 만드세요.통합 프로그래머블 로직 (CFC) 을 사용하면 인터로킹과 로드 셰딩을 포함한 스위치기어의 맞춤형 자동화가 가능해요.RSTP, PRP, HSR 같은 리던던시 프로토콜로 고가용성과 지속적인 운영을 보장하여 그리드 안정성을 높여요.

주요 이점들

고객에게 안정적인 전력 공급 보장

이 비용 효율적인 플랫폼을 전력 시스템 관리에 활용하세요.고객에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 유지하여 전반적인 그리드 안정성과 운영 연속성을 향상시키세요.

시스템 관리 및 커미셔닝을 최적화하세요.

시스템 관리 개선과 효율적인 시운전을 위해 광범위한 측정값, 계측값, 한계값을 이용할 수 있어요.이벤트 로그, 트립 로그, 고장 기록을 저장해 현대 변전소 운영에 필요한 주요 데이터를 얻으세요.

열악한 환경에서 안정적으로 작동해요

장치를 까다로운 조건에 배치하면 —50°C에서 최대 85°C까지 확장된 온도 범위의 이점을 활용하여 강력한 성능과 수명을 보장할 수 있어요.

추천 기능들

리소스 살펴보기