모듈식 설계의 유연한 I/O
SIPROTEC 5 모듈러 시스템에서 I/O 구조를 조정하세요.12가지 표준 모델 중에서 선택하세요: 4/4 또는 8/8 전류/전압 트랜스포머, 5-31 바이너리 입력, 8-46 바이너리 출력.
SIPROTEC 7SA86 원거리 보호는 전선 보호를 위한 모듈 장치예요. 7SA86DIGSI 5로 구동되는 보호, 제어, 자동화, 모니터링 및 전력 품질 기본 기능을 위한 고급 솔루션을 제공해요.SIPROTEC 7SA86 으로 전기 시스템의 단락 및 접지 결함을 해결하세요. 7SA86접지 결함을 포함한 모든 전압 레벨과 네트워크 구성에서 3극 단락을 감지하고 선택적으로 트리핑하여 다양한 차동 보호 장치에 대한 신뢰할 수 있는 백업 보호를 제공해요. 최소 트리핑 시간이 9밀리초예요.강력한 보호 기능, 고급 사이버 보안 기능, 컨포멀 코팅을 통해 극한 상황에서도 높은 가용성을 통한 신뢰성을 기대하세요.DIGSI 5로 모든 기능을 구성하고 필요에 맞게 유연한 I/O 구조를 조정하세요.
강력한 보호 기능이 강력한 안전을 제공해요.전자 기판의 컨포멀 코팅은 열악한 조건에서도 높은 가용성과 일관된 성능을 제공해요.중요 인프라를 보호하세요.
직관적인 디자인으로 장치와 소프트웨어를 쉽게 다룰 수 있어요.DIGSI 5 엔지니어링 도구를 사용하여 필요에 따라 모든 기능을 구성하여 관리를 단순화하고 팀의 복잡성을 줄여 주세요.
NERC CIP 및 BDEW 백서 준수 사이버 보안으로 시스템을 안전하게 통합하세요.완전한 IEC 61850 호환성으로 운영 신뢰할 수 있어요.
SIPROTEC 5 모듈러 시스템에서 I/O 구조를 조정하세요.12가지 표준 모델 중에서 선택하세요: 4/4 또는 8/8 전류/전압 트랜스포머, 5-31 바이너리 입력, 8-46 바이너리 출력.
스타 네트워크, 병렬 네트워크, 링 네트워크에서 3극 단락 회로를 걸러내세요. 절연 시스템이나 아크 억제 시스템의 접지 결함을 식별하세요.차동 라인, 변압기, 발전기에 대한 백업 보호를 제공해요.
다양한 중복 프로토콜 (IEC 61850, 모드버스 TCP) 과 안정적인 PRP/HSR 데이터 전송을 위해 최대 4개의 플러그형 통신 모듈을 사용하세요.역할 기반 액세스 제어와 서명된 펌웨어로 강력한 사이버 보안을 구현하세요.