Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7SA82? 7SA82

SIPROTEC 7SA82 신뢰할 수 있는 거리 보호 기능을 제공하여 중전압 및 고전압 시스템에서 비용 최적화되고 컴팩트한 라인 보호를 제공합니다. 7SA82유연성과 강력한 DIGSI 5 엔지니어링 툴을 갖춘 SIPROTEC 7SA82 장치는 보호, 제어, 자동화, 모니터링 및 PQ 기본에 대한 미래 지향적인 솔루션을 제공해요. 7SA82

주요 기능은 다음과 같습니다.

  • SIPROTEC 5하고 SIPROTEC 4 라인 보호 장치의 상호 운용성
  • 3폴 트리핑이고 최소 트리핑 시간 19밀리초예요
  • 전류 트랜스포머 4대,
  • 전압 트랜스포머 4대,
  • 11개 또는 23개의 바이너리 입력,
  • 9개 또는 16개의 바이너리 출력
  • 바이너리 입력과 출력에 대한 다양한 하드웨어 수량 구조를 1/3 기본 모듈에서 사용할 수 있어요.1/6 확장 모듈 추가는 불가능해요. 크든 작든 디스플레이에 사용 가능해요.
  • 주택 폭 1/3 x 19인치예요
  • 표준 컨포멀 코팅이에요

주요 이점들

작고 안전한 원거리 보호 달성하세요

소형이고 저렴한 비용의 원거리 보호 및 강력한 보호 기능으로 인한 안전성을 갖춘 SIPROTEC 7SA82 은 강력한 옵션이에요. 7SA82

기기 데이터에 쉽게 접근할 수 있어요.

표준 웹 브라우저를 통해 장치 데이터에 간단하고 빠르고 안전하게 액세스하여 모든 정보와 진단 데이터는 물론 벡터 다이어그램, 한 줄 및 장치 디스플레이 페이지를 표시할 수 있어요.

고가용성을 즐기세요

SIPROTEC 7SA82 전자 기판의 컨포멀 코팅을 사용하여 극한 환경 조건에서도 최고의 가용성을 제공해요. 7SA82

추천 기능들

특징 & 기능

리소스 살펴보기