IEC 61000-4-30에 따라 측정해요
정확하고 표준화된 전력 품질 측정을 위해 IEC 61000-4-30에 따라 전력 품질 기록을 수행하세요.시스템 분석과 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 기대하세요.
SIPROTEC 7KE85 고장 기록기는 발전에서 분배에 이르는 전체 에너지 가치 사슬을 모니터링해요. 7KE85중압, 고압, 초고압 시스템과 발전소에 대한 중요한 통찰력을 얻으세요.
전력 시스템에는 고장 분석을 복잡하게 만드는 심각한 부하 사례, 합선, 전력 품질 문제 같은 사고가 자주 발생해요.SIPROTEC 7KE85 은 프로세스에 대한 체계적인 이벤트 관련 평가 및 문서화를 제공해요. 7KE85장애를 효과적으로 분석해서 시스템을 최적화하세요.
최대 40개의 아날로그 채널과 전력 품질 레코딩에서 자세한 데이터를 얻을 수 있어요 (IEC 61000-4-30).페이저 측정 장치 (PMU) (IEEE C37.118) 로 정밀한 동기화와 분석이 가능해요.역할 기반 액세스 제어를 통한 강력한 사이버 보안으로 데이터 투명성이 향상돼요.
전력 시스템 프로세스에 대한 체계적인 이벤트 관련 평가와 문서를 받아보세요.장애를 분석해서 전력 시스템 성능을 최적화하세요.
공장 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터 투명성을 높여주세요.중요 정보 보호 운영에 대한 명확한 데이터와 통찰력으로 시간과 비용을 절약하세요.
사용자 친화적인 디자인으로 하드웨어와 소프트웨어를 쉽고 직관적으로 조작할 수 있어요.일상 업무를 간소화하고 교육 시간을 줄여 효율성을 높여요.
정확하고 표준화된 전력 품질 측정을 위해 IEC 61000-4-30에 따라 전력 품질 기록을 수행하세요.시스템 분석과 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 기대하세요.
IEEE C37.118 프로토콜에 따라 SIPROTEC 7KE85 페이저 측정 장치 (PMU) 로 사용하세요. 7KE85그리드 안정성을 위해 넓은 지역의 전기량을 정밀하게 동기화하고 측정할 수 있어요.
SIPROTEC 5 모듈러 시스템을 활용하여 I/O 수량 구조를 구성하고 확장하세요.적응형 시스템 통합을 위해 최대 40개의 아날로그 채널, 43개의 바이너리 입력 및 33개의 바이너리 출력을 지원해요.