SIPROTEC 6MU85 은 1차 기술과 2차 기술을 연결하는 상호 운용 가능한 모듈식 병합 장치예요. 6MU85다용도 데이터 수집, 자율 자동화, 보안 통신을 위해 프로세스에 가까운 모든 주요 데이터를 디지털화하세요.현대의 전력 시스템은 보호와 제어를 위해 정밀하고 믿을 수 있는 데이터를 요구해요.SIPROTEC 6MU85 으로 소스에서 기본 데이터를 디지털화하세요. 6MU85다양한 애플리케이션에서 안전한 그리드 운영을 위해 정확하고 시기적절한 정보 흐름을 보장하세요.
모듈식 하드웨어로 필요에 맞게 장치를 조정하세요.IEC 61869-9, IEC 61869-13, IEC 61850-9-2 준수로 상호 운용성과 미래 지향적 통합을 보장하세요.사이버 보안이 내장된 내구성 있는 설계는 열악한 환경에서 고가용성과 데이터 무결성을 제공해요.