유연한 입력 및 출력
전류 트랜스포머 4개, 전압 트랜스포머 4개, 바이너리 입력 11~75개, 바이너리 출력 9~41개로 미리 정의된 5가지 표준 버전을 제공해요.
SIPROTEC 6MD85 베이 컨트롤러는 통합 작동과 광범위한 보호 기능을 갖춘 중전압 및 고전압 및 초고압 스위치기어용 모듈러 베이 컨트롤러예요. 6MD85
SIPROTEC 5 제품군에 속하며, SIPROTEC 라이브러리의 수많은 보호 기능을 지원하고 애플리케이션별 IO 통합을 허용해요.표준 사양에는 계기 변압기가 포함되고 단일 종단형 및 다중 종단 피더로 가공선과 케이블을 선택적으로 보호할 수 있어요.
DIGSI 5 애플리케이션 템플릿은 표준 애플리케이션, 스위치기어 연동 및 확장 제어를 위해 바로 사용할 수 있는 구성을 제공해요.
6MD85 은 다목적 보호 기능과 함께 통합 베이 컨트롤을 제공하여 중-초고압 시스템의 안정적인 작동과 자동화를 가능하게 해요.
DIGSI 5를 사용하면 필요에 따라 모든 기능을 구성하고 조합할 수 있고 모듈식 설계로 iOS를 애플리케이션에 쉽게 적용할 수 있어요.사용자 친화적인 운영과 소프트웨어 설계로 시운전과 일상 사용이 간소화돼요.
6MD85 은 역할 기반 액세스 제어, 서명된 펌웨어, 인증된 네트워크 액세스 및 보안 이벤트 로깅으로 사이버 보안 표준을 충족해요.컨포멀 코팅은 극한 환경 조건에서도 안정적인 작동을 보장해요.
전류 트랜스포머 4개, 전압 트랜스포머 4개, 바이너리 입력 11~75개, 바이너리 출력 9~41개로 미리 정의된 5가지 표준 버전을 제공해요.
IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 클라이언트 등 서로 다른 중복 프로토콜에 최대 4개의 플러그 가능 통신 모듈을 지원해요.장거리 및 물리적 미디어에서 안전한 시리얼 보호 데이터 통신을 가능하게 해요.
자동화를 위한 그래픽 로직 편집기, DIGSI 5 및 IEC 61850용 통합 이더넷 RJ45, IEEE C37.118이 장착된 페이저 측정 장치, 오류 기록, 포인트-온-웨이브 스위칭 및 보조 테스트 기능이 포함되어 있어요.