Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 IO-박스 - 사이프로텍 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-박스는 중/고전압에서 초고압의 스위치기어 자동화를 위해 설계된 모듈식 입력/출력 장치예요.
타의 추종을 불허하는 유연성과 확장성을 제공하여 현대 변전소의 까다로운 제어 및 모니터링 요구 사항을 충족해요.SIPROTEC 5 플랫폼의 모듈식 하드웨어를 갖춘 이 장치는 광범위한 바이너리 입력 및 출력을 지원하여 시스템 요구 사항에 완벽하게 맞춥니다.

통신 프로토콜 “보호 통신 타입 3"과 “라우터블 구스” (R-GOOSE) 를 사용하면 6MD84 은 다른 변전소와의 광역 통신을 위한 텔레프로텍션 게이트웨이 역할을 할 수 있어요.

SIPROTEC 5 프로세스 버스 케이블

주요 이점

유연한 모듈식 I/O

정확한 입력/출력 요구에 맞게 다양한 SIPROTEC 5 모듈로 IO-Box를 구성하세요. 확장 가능한 제어를 위해 최대 240개 이상의 바이너리 입력까지 쉽게 확장할 수 있어요.

장치 취급 및 구성을 단순화하세요.

DIGSI 5를 사용하면 필요에 따라 모든 기능을 구성하고 조합할 수 있고 모듈식 설계로 iOS를 애플리케이션에 쉽게 적용할 수 있어요.사용자 친화적인 운영과 소프트웨어 설계로 시운전과 일상 사용이 간소화돼요.

사이버 보안과 고가용성을 유지하세요

6MD84 은 역할 기반 액세스 제어, 서명된 펌웨어, 인증된 네트워크 액세스 및 보안 이벤트 로깅으로 사이버 보안 표준을 충족해요.컨포멀 코팅은 극한 환경 조건에서도 안정적인 작동을 보장해요.

주요 기능