Siemens의 SIPANEL은 완전히 사용자 정의 가능한 보호, 자동화 및 제어판 솔루션이에요. 규모에 맞게 품질과 가치를 제공하도록 설계되었습니다.노스 캐롤라이나에 ISO 9001 및 UL 508A 인증 시설로 구축된 SIPANEL은 효율적인 조립과 반복 가능한 프로세스를 사용하여 독특한 캐비닛 설계부터 레거시 시스템 현대화까지 모든 것을 지원해요.프로젝트가 용량과 가용성에 좌우되는 경우가 많은 시장에서 Siemens는 납품 위험을 줄이기 위해 규모, 일관성, 장기 지원을 통해 경쟁 가치를 제공해요.