Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 MyVirtual Machine을 실행해요?

Run MyVirtual Machine 오퍼링은 CNC 작업장을 사무실로 직접 데려다줘요.오리지널 Siemens CNC와 PLC 컨트롤러 기술을 기반으로 공작 기계의 디지털 트윈을 실행하고 기계 운동학과 재료 제거 프로세스의 강력한 3D 시뮬레이션으로 보완해요.이 솔루션은 CNC 프로그래밍, 검증부터 교육까지 광범위한 사용 사례를 지원해요.

취업 준비 생산성을 높여줘요.

기계에서 사무실로 작업장 중심의 프로그래밍을 가져와서 CNC 프로세스를 가상으로 준비하세요.진짜 기계를 비워줘서 그들이 가장 잘하는 일, 즉 칩을 만드는 데 집중할 수 있게 해줘요.

처음부터 맞아요. 실수를 미리 피하세요

프로그램이 프로덕션에 출시될 때 예상치 못한 문제를 방지하려면 가상 머신에서 CNC 프로그램을 확인해 주세요.충돌을 조기에 감지하고 비용이 많이 드는 수리와 기계 다운타임을 피하세요.

CNC 교육을 바꿔보세요

오리지널 SINUMERIK HMI와 실제와 같은 환경을 갖춘 사실적인 가상 머신에서 작업자를 교육하세요. 위험, 폐기 또는 기계 가동 중지 없이 워크플로를 안전하게 학습하는 데 이상적이에요.

주요 기능

실제 CNC 동작 시뮬레이션

실제 SINUMERIK 제어 로직을 사용하여 NC 프로그램을 시뮬레이션해서 작업 현장에서 실행하기 전에 기계의 정확한 동작을 보장해요.실제 기계의 가용성에 의존하지 않고 가공 사이클과 포스트 프로세서를 테스트하세요.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-리얼CNC-Behavior-640x480

운영 및 프로그래밍 인터페이스가 동일하세요

실제 SINUMERIK 머신과 동일한 운영 및 프로그래밍 인터페이스를 사용하여 재학습을 없애고 가상에서 실제 머신으로 원활하게 전환할 수 있어요.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33A2522554-디지털 트윈 오브 CNC-640x480

운동학 기능이 있는 풀 CNC 디지털 트윈요

축, 툴링, 홀더, 고정 장치 및 공작물을 포함한 전체 기계를 시뮬레이션하여 사실적인 동작 및 동작 검증을 하세요.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-CNC-디지털-트윈-640x480

고급 충돌 감지

기계 구성 요소, 툴링, 공작물 간의 충돌을 조기에 감지하여 기계 손상, 폐기 및 계획되지 않은 다운타임을 방지하세요.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-충돌 감지-640x480

정확한 계획과 믿을 수 있는 싸이클 타임 계산

기계의 정확한 사이클 타임을 계산하고 작업 설정을 가상으로 검증하여 신뢰할 수 있는 계획을 지원하고 일정 정확도를 개선하며 생산량 증대를 가속화하세요.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-런 마이 버추얼 머신 실행-640x480

다른 사람들이 Run MyVirtual Machine을 어떻게 사용하는지 알아보세요

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, 독일 | 수동 프로그래밍은 줄이고 생산성은 높여요

Rusch Maschinenteile은 SINUMERIK OneControlled DMG MORI 머신과 디지털 트윈 기술을 사용해서 사이클 타임을 20% 정도 단축했고 자동화된 3D 작업장 프로그래밍을 통해 수동 프로그래밍 작업을 최대 80% 까지 없앴어요.

자주 묻는 질문