Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시노릭스 H₂O 가스예요?

맞춤형 소화 시스템이 사람, 환경, 프로세스를 화재로부터 보호해요.시노릭스 H₂O 가스는 특정한 요구에 맞는 첨단 기술과 두 가지 천연 소화제를 결합했어요.화재는 신속하고 확실하게 진압되고 결과적 피해는 최소화돼요.

기술적 이점들

물은 화학적으로 중성이에요.원자화되면 많은 열을 특히 빠르게 발산시켜 물질을 최저 연소 온도 이하로 냉각시킬 수 있어요.물방울이 작을수록 물의 비표면적이 커지고 증발 및 냉각 효과가 좋아져요.이렇게 하면 열의 영향으로 인한 인화성 물질의 손상과 점화를 방지할 수 있어요.게다가 증발하는 동안 물의 양이 1640배 증가해서 화재 근처의 산소를 대체해요.

소화 성분 질소와 물 모두 친환경적이고 친환경적이에요. 대기의 79% 가 질소로 구성되어 있어요.오존층이나 지구 온난화에 영향을 주지 않고 소화 과정에서 유해한 반응 생성물을 생성하지 않아요.불을 끄고 나면 침수된 방을 환기 시스템이나 창문으로 쉽게 환기시킬 수 있어요.

시노릭스

애플리케이션 예시들

도서관요
  • 아카이브
  • 도서관들
  • 박물관들
  • UPS 시스템즈
  • 인화성 액체 보관
  • 터빈
  • 폐쇄형 변압기와 발전기

기술 데이터들

카테고리

특징

소화약제

질소 (N₂) 하고 물 (H₂O)

노즐 압력

10에서 60 바까지

드롭 스피드

50에서 150 미터까지 초당

드롭 사이즈

10에서 50 마이크로미터까지

노즐 유효 표면

30 제곱미터

파이프 네트워크

작동 압력 60bar에 맞게 설계된 아연 도금 강관

물 용량이에요.

0.3~0.8 kg/m³ (화재 부하 위험에 따라)

애플리케이션

화재 등급 A, B, C

홍수 시즌

60초에서 120초까지

입장료

브이디 (S307002)

레퍼런스