왜 SINEC 시큐어 커넥트예요?
IT와 OT가 융합되면서 산업용 네트워크가 사이버 위협에 직면해 레거시 시스템이 무단 액세스에 노출돼요.원격 작업과 클라우드 통합으로 공격 표면이 확장되는 상황에서 기존의 경계 보안으로는 충분하지 않아요.SINEC Secure Connect는 네트워크 구조를 가상화하고, 정책 기반 보안을 지원하고, OT 인프라를 외부인이 볼 수 없게 만들어 이러한 문제를 해결해요.제로 트러스트를 지원하고 원활하게 통합돼요.
IT와 OT가 융합되면서 산업용 네트워크가 사이버 위협에 직면해 레거시 시스템이 무단 액세스에 노출돼요.원격 작업과 클라우드 통합으로 공격 표면이 확장되는 상황에서 기존의 경계 보안으로는 충분하지 않아요.SINEC Secure Connect는 네트워크 구조를 가상화하고, 정책 기반 보안을 지원하고, OT 인프라를 외부인이 볼 수 없게 만들어 이러한 문제를 해결해요.제로 트러스트를 지원하고 원활하게 통합돼요.
SINEC Secure Connect는 내장된 제로 트러스트 및 ID 관리로 IEC 62443 준수를 지원해, 가상 오버레이를 물리적 장치 IP와 분리하여 기계 관리를 간소화하고 관리자 노력을 줄여줍니다.
기존 네트워크 아키텍처는 변경할 필요가 없어요.가상 오버레이는 현재 장치 및 경계 보안과 통합할 수 있어 생산 중단이나 비용이 많이 드는 인프라 업그레이드 없이 안전하게 배포할 수 있어요.
별도의 제어 및 데이터 플레인을 사용하여 로컬, 원격 데이터 센터 또는 클라우드에 맞게 통신을 설계할 수 있어 다양한 네트워크 전략을 지원하고 요구 사항의 변화에 따라 미래에 대비할 수 있는 OT 연결을 지원할 수 있어요.
SINEC 시큐어 커넥트는 네트워크 구조를 가상화하여 참가자 권리와 통신 관계를 유지해요.이를 통해 정책 기반 보안이 가능해지고 네트워크가 커져도 관리가 간소화돼요.
플랫폼은 기존 산업 네트워크에 쉽게 통합되어 시스템 전환이나 지속적인 운영 중단 없이 IT와 OT 장치 모두에 대한 보호를 강화할 수 있어요.
모든 액세스 요청의 ID와 무결성을 지속적으로 확인하고, 인증된 통신을 보장하고, OT 인프라를 무단 액세스로부터 보호하여 제로 트러스트 원칙을 구현해요.

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.