SIMATIC 마이크로 드라이브 PDC
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-Control) 독립형 서보 드라이브 시스템은 용도가 다양하며 24V ~ 48V의 초저전압 범위의 애플리케이션에 안전해요. 전력과 프레임 크기에 따라 세 가지 변형 중에서 선택하세요.
SIMATIC MICRO-DRIVE는 24V ~ 48V의 안전 초저전압 범위의 드라이브 시스템이에요. 완전 통합 자동화 (TIA) 덕분에 이 다용도 시스템은 AGV와 의료 기술 같은 애플리케이션에 효율적인 엔지니어링과 빠른 커미셔닝을 제공합니다.이 미래 지향형 드라이브 시스템은 호환 SIMATIC 컨트롤러로 보완되는 모션 제어 기능을 제공해요.
정확한 위치 지정, 보관 및 회수 기계 및 보관 시스템용 셔틀, 무인 운반차 (AGV), 의료 기술에 SIMATIC MICRO-DRIVE PDC를 사용하세요.
SIMATIC 마이크로 드라이브 TM 드라이브는 SIMATIC ET 200SP용 기술 모듈이에요.SIMATIC S7-1500/1200에서 테크놀로지 오브젝트 (TO) 를 통해 제어할 수 있어요. S7-1500분산 시스템 개념에서 TM 드라이브는 분산 컨트롤러 또는 SIMATIC ET 200SP 오픈 컨트롤러와 함께 사용할 수 있어요.
TO와 SINAMICS 드라이브 랩에서 드라이브 시스템을 간단하게 시운전할 수 있고 TIA Portal에서도 작동해요.푸시인 기술 덕분에 배선에 도구가 필요 없어요.
SIMATIC ET 200SP TM 드라이브를 사용하면 제어 캐비닛 공간을 최적으로 사용할 수 있어요. 동급 분산 주변 장치보다 시스템 크기가 50% 정도 좁아요.
유연한 시스템 구성 요소를 결합할 수 있고 글로벌 시스템에서 사용할 수 있는 광범위한 인증서 (UL, CE 등) 가 제공돼요.SIMATIC MICRO-DRIVE PDC 드라이브 시스템은 IQ 인코더 기술을 통해 간단히 시운전할 수 있어요.

SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-Control) 독립형 서보 드라이브 시스템은 용도가 다양하며 24V ~ 48V의 초저전압 범위의 애플리케이션에 안전해요. 전력과 프레임 크기에 따라 세 가지 변형 중에서 선택하세요.
이 기술 모듈은 최대 280W의 스테퍼 및 EC 모터용이에요.프레임 크기는 20mm이고 통합 제동 초퍼가 있어요.입력: 5 와트, 최대: 15 와트 (3배 과부하 용량).
이 기술 모듈은 바이폴라 스테퍼 모터용이에요.인코더리스 작동과 인크리멘탈 인코더 중에서 선택하세요.실내: 5 와트, 최대: 10 와트.