all
최적의 드라이브 프로파일 계산하기
시스템이 각 문에 가장 적합한 동작 곡선을 자동으로 계산하여 적용하여 매끄럽고 흔들림 없이 작동해요.
SIDOOR는 산업, 엘리베이터 및 이동성의 슬라이딩 도어 애플리케이션에 믿을 수 있는 편리함과 안전성을 제공해요.지능형 컨트롤러가 문 너비, 무게, 움직임을 자동으로 학습하고 부드러운 프로파일을 계산하며 버튼 하나로 커미셔닝이 가능해요.끝 위치 감지, 장애물 감지, 에너지 제한이 부드러운 동작과 PL d 안전을 제공해요.내장 진단 기능을 통해 상태 기반 유지 보수를 통해 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄일 수 있어요. 운영 데이터를 현지 또는 전 세계에서 이용할 수 있어요.개방형 인터페이스는 원활한 제어를 위해 프로피넷이나 프로피버스를 통한 PLC와 통합돼요.
제품 범위:
싱글 버튼 러닝 및 자동 도어 특성화 속도 설정으로 첫날부터 안정적인 드라이브 동작을 보장해요.
내장 데이터를 로컬 또는 전 세계에서 읽고 평가하여 상태 기반 유지 관리가 가능하고 예기치 않은 중단을 방지할 수 있어요.
EN ISO 13849‑1 PL d 및 EN ISO 14120을 충족하는 인증된 안전 기능과 장애물 감지는 사람과 장비를 보호하는 데 도움이 돼요.
시스템이 각 문에 가장 적합한 동작 곡선을 자동으로 계산하여 적용하여 매끄럽고 흔들림 없이 작동해요.
원활한 제어와 진단을 위해 프로피넷, 프로피버스 또는 릴레이 인터페이스를 통해 PLC와 CNC에 연결해요.
로컬 또는 원격 평가를 위해 운영 데이터에 액세스할 수 있어 예방 조치와 더 스마트한 서비스 계획이 가능해요.