Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 S220이에요?

SINAMICS S220은 정밀도, 신뢰성, 자동화 시스템으로의 원활한 통합을 위해 설계된 고급 모듈식 드라이브 시스템이에요.작지만 강력한 이 제품은 공작 기계부터 내부 물류까지 산업 전반에 걸쳐 역동적인 성능을 제공해요.시뮬레이션, 예측 유지 보수, 상태 모니터링 같은 고급 디지털 서비스를 통해 프로젝트 일정을 줄이고 가동 시간을 늘리고 에너지 사용을 최적화하는 데 도움이 돼요.

SINAMICS S220 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

  • 북사이즈 모듈
  • 섀시 모듈
  • 유니버설 모듈
  • 캐비닛 모듈

주요 이점

강력한 아이콘이죠

강력해요

크기가 작아요.성능에서 탁월해요.작은 설치 공간에서의 성능에 대한 새로운 표준이에요.크기가 크게 줄고 고급 드라이브 기능이 생겼어요.강력한 효율성과 지능적 통합.

첨단 기술 보호와 안전 기능을 강조하는 세련된 디자인의 시나믹스 G220 보안 시스템이에요.

정확하죠

최고의 정밀도와 신뢰성을 달성하세요.고급 안전 기능과 포괄적인 보안 기능으로 가장 까다로운 작업에서도 안전하고 정확하며 일관된 동작 제어가 가능해요.

시탑 DC-USV 배터리 배너 - 통합

프로그레시브

한 단계 높은 성능과 원활한 통합을 경험하세요.SINAMICS S220은 전체적인 연결성과 미래에 대비한 아키텍처로 드라이브 기술을 재정의하여 애플리케이션이 앞서 나갈 수 있도록 강화해요.

북사이즈 모듈

섀시 모듈

유니버설 모듈

캐비닛 모듈

전력 범위 최대 110 kW

전력 범위 최대 900 kW (병렬 연결 시 최대 6.984 kW)

14개의 모터 모듈과 12개의 액티브 라인 모듈 포함

전력 범위 최대 6.984 kW (병렬 연결)

공랭식 디자인

공랭식 디자인

공랭식 디자인

타입 테스트를 거쳤고 바로 작동 가능하세요

CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU 지원해요

라인/모터 모듈을 이용한 모듈식 구성

빠른 시운전과 광범위한 적용 범위에 적합해요

원활한 확장을 위한 모듈식 캐비닛 시스템

로봇, 포장, 적층 제조에 적합해요

맞춤형 제어 캐비닛 솔루션에 통합하기에 완벽해요.

공간 절약을 위해 캐비닛 너비와 높이를 줄였어요.

주요 기능

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

자동차 산업에 있는 시나믹스 S220

SINAMICS S220은 자동차 제조의 새 표준을 세웠습니다. 정밀한 다축 속도 제어와 중간 회로 저장을 통한 고급 회복 기능은 역동적인 생산 라인에서 에너지 효율을 높여줘요.컴팩트한 디자인은 고밀도 시스템의 캐비닛 공간을 최소화해요.원활한 TIA 통합, 모듈식 확장성, 실시간 진단은 빠른 변형 변경, 예측 유지 관리, 전 세계적으로 표준화된 출시를 지원해요.

리소스 살펴보기

카탈로그와 브로슈어

카탈로그 D 21.4 | 시나믹스 S120, 시나믹스 S220, 시모틱스

온라인 카탈로그

브로슈어 | SINAMICS 가변 주파수 드라이브 — 차세대 애플리케이션 구동