Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 S210이에요?

SINAMICS S210은 포장, 핸들링, 디지털 인쇄부터 목재, 플라스틱 및 세라믹 가공에 이르기까지 50W ~ 7kW 출력 범위의 복잡하고 동적인 모션 컨트롤 애플리케이션을 위해 설계된 다용도 서보 드라이브 시스템이에요.서보 드라이브와 서보 모터로 구성되어 있어 엔지니어링, 유지 보수, 시운전을 간소화하여 최고의 정밀도, 성능, 안전을 제공해요.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

주요 이점들

서로 교차하는 화살표 두 개가 있는 아이콘이에요.

유연하고 다양한 기능을 즐기세요

SINAMICS S210은 경하중, 중하중, 대하중을 동적으로 움직여요.PROFINET IRT 통신 인터페이스로 제어 시스템이나 이더넷/IP를 통해 타사 제어 시스템에 연결하세요.

속도계 스케일 아이콘이에요.

매우 정밀한 서보 드라이브 시스템에 의존하세요

SINAMICS S210은 빠르게 속도를 높이거나 낮추어 복잡한 모션 제어로 사이클 시간이 짧고 정확도가 높아져요.고해상도 인코더는 직접 측정 시스템용 보조 인코더를 추가해 빠른 감지를 가능하게 해요.

비상 버튼 위에 손을 펴고 있는 아이콘이에요.

기계와 인력을 보호하세요

가장 높은 표준인 SIL3 (EN 61508) 및 PL e (EN ISO 13849-1) 인증을 받은 SINAMICS S210은 안전한 공장 기본 설정, 개별 사용자 관리, 서보 드라이브와 TIA Portal 간의 보안 통신을 제공해요.

키 세부 정보요

시나믹스 S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2 S-1FK2

사이모틱스 S-1FS2

파워 레인지

AC 1 200 - 240 V/ 0.1 kW - 0.75 kW

3 AC 200 - 240 V/ 0.24 kW - 4.2 kW

3 AC 380 - 480 볼트/0.4 킬로와트 - 7 kW

AC 1 200 - 240 V/0.05 킬로와트 - 0.75 kW

3 AC 200 - 240 V/0.05 킬로와트 - 3.9 kW

3 AC 380 - 480 V/ 0.4 kW - 6.4 kW

AC 1 200 - 240 V/ 0.8 kW

3 AC 200 - 240 V/ 0.45 kW - 1.7 kW

3 AC 380 - 480 V/ 0.8 kW - 1.9 kW

토크 범위

AC 1 200 - 240 V/ 0.16 나노미터 - 3.6 나노미터

3 AC 200 - 240 V/ 0.16 나노미터 - 40 나노미터

3 AC 380 - 480 V/ 1.27 나노미터 - 40 나노미터

AC 1 200 - 240 볼트/3.1 나노미터

3 AC 200 - 240 V/ 3.1 나노미터 - 14 나노미터

3 AC 380 - 480 V/ 3.1 나노미터 - 14 나노미터

모터 버전

표준 서보모터

위생 디자인의 서보모터

커뮤니케이션

프로피넷 IT, 프로피세이프, 프로피에너지, 이더넷/IP (V6.3부터)

안전 기능

STO, SBC, SS1-t (시간 제어), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* 라이센스를 사용하여 선택적으로 활성화 가능)

모터 연결 기술

SPEED-CONNECT 퀵 릴리즈 락과 회전 가능한 컴팩트 커넥터가 있는 원케이블 연결 기술 (OCC)

일반적인 제어 및 모션 제어 기능이었어요

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/ 시모션 S7-1200 S7-1500

추천 기능들

리소스 살펴보기

카탈로그와 브로셔

카탈로그 D 32 | 시나믹스 S210 서보 드라이브 시스템

온라인 카탈로그

브로슈어 | 시나믹스 가변 주파수 드라이브 개요

링크 & 다운로드

환경 제품 선언 (EPD)/지멘스 에코테크 프로필 (SEP)

  • EPD 9월 | 시나믹스 S210
  • EPD 9월 | 시모틱스 S-1FT2
  • EPD | 시모틱스 S-1FK2 S-1FK2

매뉴얼