Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 S200 스핀들하고 시모틱스 M-1PH3 프로 서보 시스템이에요? M-1PH3

SINAMICS S200 스핀들 및 1PH3 프로 서보 시스템은 산업 자동화와 기계 가공을 위한 표준화되고 안정적이며 간소화된 솔루션을 제공해요.서보 컨버터, 스핀들 모터, 연결 케이블을 결합하여 SINUMERIK 828D 스마트 및 SIMATIC HMI와 완벽하게 통합되어 통합이 필요 없어요.프로피넷 IRT, 21비트 인코딩, 200% 오버로드로 정밀하고 강력하며 생산적인 운영을 보장하며 인더스트리 4.0에 대비할 수 있어요.

버튼, 스위치, 표시등이 있는 회색 제어 모듈, 원형 기계 부품, 녹색과 오렌지색 코일 튜브나 케이블, 진한 청회색 배경에 “차세대” 표시가 있는 녹색 정사각형이 나타나요.
아이콘 경험

표준화되었대용

표준화는 사전 번들 솔루션, 최적화된 가격 대비 품질 균형을 제공할 뿐만 아니라 설치, 통합, 교체 노력을 줄이는 데 도움이 돼요.

안정적이에요

고정밀 가공이 가능하고, 다양한 애플리케이션 시나리오의 요구 사항을 충족하고, 생산 효율성을 높이고, 가동 중지 시간을 줄여 줘요.

단순화된

안전, 보안, 사용 편의성, 디지털화 기능이 내장되어 운영이 간소화돼요.이렇게 쉽고 현명한 선택은 시장 출시 시간을 단축해요.

키 세부 정보요

라인 전압 및 전력 범위

3AC 380... 480V: 3.7 ~ 15kW

제어 인터페이스

4 디 디 (2 패스트 디), 2 DO

통신 프로토콜

프로피넷 RT/ IRT (250us), MRP/MRDP

최대 모터 속도

최대 12000 분당 회전수

EMC 레벨

C2 EMC 레벨

안전 기능

STO 비아 터미널, SIL3/LeL

주요 기능

바로 사용할 수 있는 스핀들 서보 시스템해요

표준화된 스핀들 서보 솔루션은 바로 사용할 수 있고 사전 엔지니어링된 개념으로 작업을 단순화해요.SINUMERIK 828D Smart와의 원활한 통합으로 엔지니어링 노력을 최소화하면서 PROFINET IRT를 통해 동기화된 정밀도를 가능하게 해요.케이블, 인코더, 팬을 쉽게 교체하면 유지 보수가 줄어들어요.컴팩트한 디자인으로 캐비닛 공간을 절약하고 비용을 줄여 품질과 가격 대비 성능을 모두 제공해요.

시나믹스 S200 스핀들 1PH3 프로 서보 시스템_USP_표준화

정밀성과 신뢰성을 위해 설계되었어요.

21비트 인코더, 200% 과부하 성능, 초고속 125µs 제어 사이클로 안정적인 고성능 작동을 위해 설계됐어요.최대 12,000 rpm까지 정밀한 성능이 유지돼요.C2 EMC 규격은 간섭을 최소화하고 IP56 보호 모터와 금속 커넥터는 내구성을 보장해요.부드러운 저속 토크는 진동, 열, 마모를 줄여 안정적인 성능과 장기적 가치를 제공해요.

시나믹스 S200 스핀들 1PH3 프로 서보 시스템_USP_안정적

안전하고, 연결되고, 작동하기 쉬워요

안전이나 성능을 손상시키지 않으면서 운영을 단순화하는 서보 시스템은 STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC, CyberSecurity를 통합하여 인력, 기계, 데이터를 보호해요.범용 패널 호환성, 원버튼 자동 튜닝, Startdrive 시운전으로 설정 수고를 줄여줘요.저소음 작동으로 편의성이 향상되고 OPC UA 연결은 IIoT 통합과 시장 출시 시간을 단축해 줘요.

시나믹스 S200 스핀들 1PH3 프로 서보 시스템_USP_단순화