Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

왜 S200 컴팩트 서보 시스템이에요?

급변하는 시장에서 우리는 고객에게 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있어요.SINAMICS S200 컴팩트 서보 시스템은 이러한 수요를 충족하기 위해 특별히 제작됐어요.

시나믹스 S200 드라이브, 시모틱스 S-1FL1 모터, 모션 커넥트 케이블로 구성된 이 서보 시스템은 0.1~0.75kW의 출력 범위를 커버하고 다양한 표준 애플리케이션에 맞아요.성능이 뛰어나네요: 62.5μs 고속 전류 컨트롤러와 PROFINET IRT는 높은 동적 응답을 보장해요.

생산 효율성 향상됐어요.

전류 컨트롤러 사이클 62.5μs와 PROFINET IRT 통신 사이클 250μs는 모션 제어 시스템의 높은 동적 응답을 제공하여 생산 효율성을 향상시켜요.

사용하기 쉬워요

컴팩트 모듈은 캐비닛 설치 공간을 절약해요.편리한 시스템 구성과 시운전을 위해 Startdrive하고 웹서버 같은 많은 커미셔닝 도구를 이용할 수 있어요.

주요 기능