왜 시나믹스 S200 서보 드라이브 시스템이에요?
SINAMICS S200은 기본 자동화와 효율적인 모션 제어 애플리케이션에 최적화된 고성능 서보 드라이브 시스템이에요.성능 최적화 기능과 사용 편의성의 균형을 맞춰 낮은 비용으로 더 높은 생산성과 향상된 효율성을 달성하는 데 도움이 돼요.이 전체적인 시스템 솔루션은 SINAMICS S200 서보 드라이브, SIMOTICS S-1FL2 서보 모터, 모션 커넥트 케이블로 구성돼요.
SINAMICS S200은 기본 자동화와 효율적인 모션 제어 애플리케이션에 최적화된 고성능 서보 드라이브 시스템이에요.성능 최적화 기능과 사용 편의성의 균형을 맞춰 낮은 비용으로 더 높은 생산성과 향상된 효율성을 달성하는 데 도움이 돼요.이 전체적인 시스템 솔루션은 SINAMICS S200 서보 드라이브, SIMOTICS S-1FL2 서보 모터, 모션 커넥트 케이블로 구성돼요.
빠른 전류 컨트롤러 주기와 컨트롤러와의 PROFINET IRT 통신으로 응답이 최적화됐어요.최대 350% 과부하 용량으로 전력 최적화돼요.최대 21비트 고해상도 인코더로 정밀도 최적화돼요.
통합된 홀딩 브레이크 컨트롤과 브레이크 저항기로 간단하게 제어할 수 있어요.웹 서버와 SINAMICS Startdrive를 통해 엔지니어링 작업을 수행해요.글로벌 표준과 인증으로 구현이 간단해요.
유연한 하드웨어 솔루션과 완벽한 TIA 제품은 시스템과의 호환성을 보장해요.SINAMICS DriveSim으로 기계 시뮬레이션으로 작업을 디지털화하세요.
시나믹스 S200 서보 드라이브 시스템이에요 | 시나믹스 S200 기본 서보 드라이브 시스템이에요 | |
|---|---|---|
파워 레인지 | 200 V... 240 V 1/3 AC 0.1 킬로와트... 1 kW 380 볼트... 480 V 3 AC 0.2 킬로와트... 7 킬로와트 | 200 V... 240 V 1/3 AC 0.1 킬로와트... 1 kW |
스피드 컨트롤러 사이클 | 125μs | 125μs |
EMC 카테고리 | 외부 라인 필터 달린 C2 | 외부 라인 필터 달린 C2 |
안전 기능 | STO, SS1-t 비아 터미널 (SIL 3/ PL e) | n.a. |
모터스 | |
|---|---|
모터 레인지 | 시모틱스 S-1FL21 저관성 시모틱스 S-1FL22 미디엄 이너시아 시모틱스 S-1FL23 하이 이너티아 |
토크 | 미네소타: 0.16 — 33.4Nm |
인코더 시스템이에요 | 앱솔루트 엔코더 싱글턴 17비트/21비트 |
보호 등급 | IP65 (샤프트 높이 20/30/40의 경우 IP54, 옵션으로 IP65) |
모터 연결 기술 | 저관성 및 중관성 모터용 원푸시락 모터 연결 |

SIMOTICS S-1FL2 서보 모터로 정밀한 성능을 경험해 보세요.최대 21비트의 고해상도 인코더가 장착되어 있어 작은 속도나 위치 편차에도 반응해 표준 애플리케이션에서 원활하게 제어할 수 있어요.

서보 드라이브를 기존 시스템에 원활하게 통합해요.시나믹스 S200 서보 드라이브와 펄스 트레인 (PTI) 또는 프로피넷 RT/IRT (PN) 통신 유형이 있는 시나믹스 S200 기본 서보 드라이브 중에 선택하세요.

TIA Portal에 완전히 통합된 자동화 운영을 위해 SIMATIC S7-1200 G2 컨트롤러를 선택하세요. S7-1200또한 고급 자동화 애플리케이션을 위해 SIMOTION, ET200SP 오픈 컨트롤러 그리고 SIMATIC S7-1500/T 중에서 선택하세요.
카탈로그 D 37.1 | 시나믹스 S200 서보 드라이브 시스템
브로슈어 | 시나믹스 S200 서보 드라이브 시스템
브로슈어 | 시나믹스 주파수 드라이브 개요
브로슈어 | 기본 자동화 애플리케이션을 위한 확장 가능한 모션 컨트롤 시스템이에요