Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 S120 캐비닛 모듈이에요?

확장성이 뛰어난 SINAMICS S120 캐비닛 모듈은 광범위한 애플리케이션에 모듈식의 강력한 드라이브 솔루션을 제공해요.공랭식과 액체 냉각 모두 가능하며, 높은 에너지 효율과 비용 효율적인 운영을 제공하면서 다양한 환경에 적응해요.

모듈식 원리에 따라, 개별 캐비닛 모듈을 결합하여 모든 플랜트나 시스템을 위한 사전 구성된 운송 장치나 맞춤형 솔루션을 만들 수 있어요.견고하고 믿을 수 있는 이 시스템은 설치와 시운전이 간단하면서도 높은 운영 가용성을 지원해요.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

주요 이점

이상적인 솔루션 구성하세요

모듈식 설계로, SINAMICS S120 캐비닛 모듈을 결합하여 특정 드라이브 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있어요.사전 구성된 운송 장치는 설치 시간을 줄이고 모든 플랜트나 시스템으로의 통합을 단순화해요.

운영비 절감

액체 냉각 모듈의 고효율 냉각과 공통 DC 링크를 통한 에너지 교환으로 에너지 소비와 CO2 배출량이 낮아져요.쉽게 접근할 수 있는 구성 요소와 전원 모듈로 유지 보수가 빠르고 비용 효율적이에요.

장기적 신뢰성에 달렸대용

SINAMICS S120 캐비닛 모듈은 기계적 내구성과 작동 안정성을 위해 제작됐어요.구성 요소를 철저히 테스트하고 EMC 측정 결과가 통합되어 안정적으로 작동하는 강력한 시스템을 제공합니다.

주요 기능