시나믹스 S120용 시나믹스 웹 서버
SINAMICS 웹 서버만 있으면 웹 가능한 장치를 사용하여 어디서나 SINAMICS S120에 접속할 수 있어요.SINAMICS 웹 서버를 사용하여 진단, 유지 관리를 수행하거나 자체 웹 페이지를 통합하세요.
모듈식 SINAMICS S120 주파수 변환기는 산업 플랜트와 기계 건설의 고성능 모션 컨트롤 애플리케이션을 위한 모듈식 시스템이에요.SINAMICS S120은 최고의 성능, 생산성, 유연성을 제공하는 시스템을 선택하는 거예요.이 모듈식 시스템을 사용하면 거의 모든 드라이브 애플리케이션의 요구 사항에 완벽하게 맞는 드라이브 시스템을 빠르고 간단하게 구성할 수 있어요.SINAMICS S120 시스템은 다음과 같은 변형이 가능해요.
진단 정보와 메시지가 이해하기 쉬운 일반 텍스트와 여러 언어로 표시돼요.장치 기능은 모든 네트워크 호환 PC (로컬 또는 원격 액세스) 에서 업데이트할 수 있어요.
플랜트와 시스템 운영 시 수명 주기 비용을 낮춰요.완전 통합 자동화 (TIA) 엔지니어링 플랫폼으로 시스템 중단 없이 모든 구성 요소를 파라미터화하고 프로그래밍하고 시운전할 수 있어요.
SINAMICS S120은 전력과 폐루프 제어 성능을 자유롭게 결합할 수 있게 해주어 중앙 폐루프 제어 인텔리전스로 더 큰 유연성을 제공해요.벡터와 서보 제어 성능은 자유롭게 선택할 수 있어요.
SINAMICS 웹 서버만 있으면 웹 가능한 장치를 사용하여 어디서나 SINAMICS S120에 접속할 수 있어요.SINAMICS 웹 서버를 사용하여 진단, 유지 관리를 수행하거나 자체 웹 페이지를 통합하세요.
통합 안전 기능에는 다음이 포함돼요: STO, SBC, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSM, SLP, SBT.SIL 2 (EN 61508) 및 PL d (EN ISO 13849-1) 에 따라 안전 기능 구현이 원활해요.
가상화 솔루션인 DriveSim Designer를 사용하면 최소한의 파라미터화 노력으로 모든 SINAMICS S120 장치 유형을 시뮬레이션할 수 있어요.표준화된 “펑셔널 목업 유닛” (FMU) 을 시뮬레이션 툴로 직접 불러와요.