공급 전압/ 전력 범위 | 3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0.55 - 55 킬로와트 3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1.1 - 160 킬로와트 | 3 AC 380... 500 볼트, -20%/+10%: 7.5 — 160 킬로와트 |
모터 컨트롤 | U/f, FCC, ECO, 벡터 제어 (속도) 인코더 포함 및 미포함, 벡터 제어 (토크) 인코더 포함 및 제외, 토크 제어 (인코더 제외) | U/f, FCC, ECO, 벡터 제어 (속도) 인코더 포함 및 미포함, 벡터 제어 (토크) 인코더 포함 및 제외, 토크 제어 (인코더 제외) |
의사소통 | 통신 모듈: CM-PN: 프로피넷 (RT/IRT, MRP, MRPD, S2-리던던시), 모드버스 TCP/LP, 이더넷/LP CM-DP: 프로피버스, CM-RS485: 모드버스 RTU | 통신 모듈: CM-PN: 프로피넷 (RT/IRT, MRP, MRPD, S2-리던던시), 모드버스 TCP/LP, 이더넷/LP CM-DP: 프로피버스, CM-RS485: 모드버스 RTU |
안전 기능 | 통합형: 안전 토크 오프 (STO), 안전 스톱 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4를 통해 단자 또는 프로피세이프를 통해 시나믹스 세이프티 통합 확장 라이선스: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS | 통합형: 안전 토크 오프 (STO), 안전 스톱 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4를 통해 단자 또는 프로피세이프를 통해 시나믹스 세이프티 통합 확장 라이선스: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS |