Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

기사 컨테이너 - 하나 - 왜 SINAMICS G200 기본 인버터예요?

SINAMICS G200 기본 인버터는 Siemens 차세대 플랫폼을 기반으로 개발된 비용 효율적인 이더넷 기반 인버터예요. 전력 범위는 0.37kW-7.5kW예요.고성능 V/F와 무센서 벡터 제어를 지원하는 고급 모터 제어 알고리즘이 특징이에요.

인버터는 폭이 60~100mm에 불과하고 TIA Portal에서 원활하게 상호 작용할 수 있도록 StartDrive에 통합되어 있어요.TIA, 웹 서버, LCD 패널을 통해 여러 커미셔닝 방법을 지원해요.

sinamics-g200-basic-inverter-product-photo-mhero-1280x720

중국 시장 치면 좋은 가격대예요

보급형 PROFINET 인버터는 브레이크 장치가 내장된 컴팩트한 디자인, 간단한 배선, 유연한 설치가 특징이어서 효율적인 시스템 통합을 달성하도록 도와줘요.

생산 효율성을 높여주세요.

고급 모터 제어 알고리즘이 안정적인 모터 속도를 보장하고, 빠른 시작과 정지를 가능하게 하고, 생산 템포를 높이고, 효율적인 생산을 가능하게 해요.

사용하기 쉬워요

멀티라인 디스플레이 패널은 중국어를 지원해요. 웹 기반 엔지니어링 도구를 통해 종합적인 커미셔닝을 기대하세요 (설치 필요 없음).

주요 기능

나란히 설치해요

기본 인버터는 최대 45℃까지 경감 없이 나란히 설치할 수 있어요.

통합 브레이크 유닛

외부 브레이크 장치 필요 없어요.인버터를 제동 저항기에 연결하기만 하면 빠른 모터 제동이 가능해요.

모터 컨트롤 성능 향상됐어요

기본 인버터에 다중 모터 제어 모드하고 개선된 모터 식별 알고리즘이 장착되어 있어요.V/F, 표준 드라이브 제어, 다이내믹 드라이브 제어, 에코 모드 등이 포함돼요.

추가 자료와 관련 제품 살펴보기

지식 베이스