왜 시나믹스 G120X?
요소를 마스터하세요. SINAMICS G120X 컨버터는 상하수도 시스템의 펌프와 팬은 물론 건물 자동화의 HVAC 애플리케이션에 최적화됐어요.
디래깅 및 캐비테이션 감지 같은 특수 기능은 안정적인 작동과 펌프 보호를 제공하여 전체 유지보수 비용을 줄이는 데 도움이 돼요.인프라 프로젝트를 실행할 때 신뢰성과 효율성을 위해 SINAMICS G120X 를 선택하세요.
주파수 변환기는 완전한 제품 시리즈로 제공돼요. 모든 공급 전압과 공급 유형에 있어 표준화되고 이음새가 없으며 0.75kW ~ 630kW의 전력 범위에서 사용 가능해요.장치는 글로벌 EMC 표준을 준수하며 EMC 한계값을 유지하면서 모터 케이블 길이 최대 150m까지 허용돼요.통합된 안전 토크 오프 (STO) 안전 기능은 SIL3 인증을 받았어요.