Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 G120P? G120P

SINAMICS G120P 제품군은 건축 기술과 프로세스 산업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공해요. G120P0.37kW~630kW의 전력 범위가 특히 크고 크기가 9가지인 이 컨버터는 광범위한 작업에 유연성을 제공해요.SIMOTICS GP, VSD10 SIMOTICS SD 모터, SIMOTICS FD 모터 라인과 함께 작동하도록 설계되어 까다로운 애플리케이션에서 에너지 효율적인 제어를 위한 응집력 있는 시스템을 만들었어요.

공급 및 배기용 환풍기를 지원하든, 난방 및 냉각 회로용 펌프를 지원하든, 냉동 기계용 압축기를 지원하든, 컨버터는 건축 기술과 산업 응용 분야의 특수 요구 사항에 이상적으로 적합해요.

주요 이점들

변화하는 건물 요구에 맞게 시스템을 조정하세요

SINAMICS G120P 은 건축 기술과 공정 산업의 산업별 기능을 지원하여 다중 구역 제어 및 화재 방지 모드로 환기, 펌핑 및 압축 작업을 효율적으로 실행할 수 있도록 도와줍니다. G120P

프로젝트에 맞게 모듈을 결합하세요

여러 전원 모듈과 결합 가능한 변환기로 성능과 설치를 확장할 수 있어요.전원 모듈과 컨트롤 유닛으로 구성된 모듈식 시스템은 전체 드라이브 설정을 재설계하지 않고도 유연성을 제공해요.

애플리케이션 전반의 효율성 향상

G120P 은 속도 제어, 설정 범위, 효율성 및 통신 레벨 같은 기능을 갖춘 산업 응용 분야와 건축 기술에 다용도로 사용할 수 있어 광범위한 프로젝트에서 안정적으로 작동해요.

추천 기능들