왜 시나믹스 G120C?
SINAMICS G120C 은 다양한 애플리케이션을 위한 작고 다용도 주파수 변환기예요.사용자 친화적인 디자인으로 컴팩트한 패키지에 최적의 기능을 제공해요.
SINAMICS G120C 안전 기능이 통합된 안전 토크 오프 기능으로 외부 부품을 생략할 수 있어 공간과 비용이 절약돼요.에너지 효율적이고 무센서 벡터 제어 덕분에 낮은 주파수 설정점에서의 높은 토크가 가능해요.SINAMICS G120 스마트 액세스 모듈, BOP-2, IOP-2 또는 SD 카드를 사용하여 직관적인 시리즈 커미셔닝 및 클로닝 기능을 즐기세요.
7가지 프레임 크기로, 0.55~132kW의 출력 범위를 커버해요.