SINAMICS G115D 으로 수평 컨베이어 애플리케이션의 복잡성을 해결하세요.이 모듈식 솔루션은 기어박스, 모터, 주파수 변환기를 하나의 분산 드라이브 시스템으로 결합해요.다양한 컨베이어 시스템 등 수평 모션 어플리케이션에 사용하세요.
SINAMICS G115D 은 간편한 취급, 빠른 설정, 안정적인 작동을 위해 즉시 사용 가능한 개념으로 연결, 시운전 및 서비스를 단순화해요.다음과 같은 일을 할 수 있어요.
- IP66 보호 및 넓은 온도 범위로 열악한 환경에서 작동해요
- 전체 드라이브 시스템을 하나의 번호로 주문하여 조달과 배포를 간소화하세요.
- 15분 이내에 전자 모듈을 교체할 수 있는 모듈식 설계로 다운타임을 최소화해요.
- PROFINET 웹 서버와 SINAMICS 멀티 드라이브 매니저를 사용하여 단일 스테이션에서 200개 이상의 드라이브를 제어하여 대규모 시운전을 최적화하세요.