성능, 효율성, 유연성을 위해 제작된 SINAMICS DC 컨버터로 산업 프로세스에 전력을 공급하세요.
DCM: 6 킬로와트에서 30 메가와트
DCP: 1,000V DC에서 최대 250kW까지
현대화와 에너지 저장에 이상적이에요. 최대 950V AC의 전기자 전압과 양방향 DC-DC 커플링이 특징이에요.검증된 DC 모터 기술과 고급 제어, 프로피버스/프로피넷 연결, 최대 98% 효율을 결합한 이 컨버터는 컴팩트한 디자인과 까다로운 환경을 위한 통합 안전을 제공해요.