Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMOVE 세이프 벨로시티 (SIMOVE)?

SIMOVE Safe Velocity를 지정된 시스템 아키텍처에 사용하면 추가 안전 등급 속도 인코더가 더 이상 필요하지 않을 수도 있어요.소프트웨어 정의 안전 컨셉은 페일세이프 SIMATIC F-PLC와 레이저 스캐너에만 의존해요.표준 휠 인코더는 레이저 스캐너의 속도 정보로 향상돼요.이렇게 하면 모바일 로봇이 안전 필드를 자율적으로 조정할 수 있어요.

주요 이점

적응형 안전 필드 활성화하세요

모바일 로봇은 스스로 속도를 늦추고, 안전하게 멈추고, 다시 시작하도록 안전 필드를 자율적으로 조정해요.

비용 절감

레퍼런스 구성에서 하드웨어 비용이 최대 20% 절감됐어요.

최대한의 유연성이 주는 혜택

레퍼런스 구성에서, 운전에 필요한 설치 공간이 최대 10% 까지 줄었어요.

주요 기능

다른 분들은 SIMOVE 세이프 벨로시티 (SIMOVE Safe Velocity) 를 어떻게 사용하는지 살펴보세요.

산업 작업 공간에서는 바퀴가 달린 카트, 컬러 바닥 표시, 유리 벽으로 제어 장치와 BÄR 로고가 달린 흰색과 파란색 기계를 볼 수 있어요.

BÄR 오토메이션, 독일 | 혁신적인 환경에서 영구 사용을 위한 파일럿

BÄR은 자동화 하드웨어, 특히 안전 엔코더와 간소화된 배선을 절약했어요.다른 결과로는 신뢰할 수 있는 안전성, 변화하는 조건에서의 일관된 성능, 전반적인 운영 효율성 및 보호 향상 등이 있어요.