Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SIMOVE ANS+를 왜?

SIMOVE ANS+는 무인 운반차 (AGV) 와 자율 모바일 로봇 (AMR) 을 위한 레이저 기반 내비게이션 시스템이에요.애플리케이션 전반의 공통 하드웨어 플랫폼에서 경로 및 지도 관리를 제공해요.

산업 환경에서는 안정적이고 정확한 탐색을 보장하는 것이 어려울 수 있어요.SIMOVE ANS+는 기능 기반 SLAM을 통해 정밀한 차량 제어를 지원하므로 인프라를 변경하지 않고도 자연 랜드마크를 사용하여 정확한 위치를 파악할 수 있어요.

SIMOVE Carrier Control 시스템에 통합되어 표준화된 내비게이션 접근법을 지원해요.모듈식 개방형 시스템 설계로 다양한 애플리케이션에 유연성이 보장돼요.레이저 스캐너를 네 대까지 사용하면 까다로운 차량 형상의 위치 파악 견고성과 장애물 커버리지를 개선할 수 있어요.

주요 이점

특정 요구 사항에 맞게 시스템을 조정하세요.

다양한 애플리케이션과 프로젝트 요구에 맞게 유연하게 구성할 수 있는 모듈식 개방형 아키텍처를 활용하세요.VDA 5050을 통해 표준화된 플릿 통신을 지원하는 SIMOVE 아키텍처에 ANS+를 통합하세요.

자연 랜드마크를 사용하여 AGV를 현지화하세요

자연 특징, 반사경 또는 하이브리드 설정을 사용하고 GPS와 개방형 포즈 인터페이스를 통한 외부 위치 파악 시스템을 지원하는 하이브리드 설정을 사용하여 다양한 산업 환경에서 안정적이고 재현 가능한 위치 추적을 할 수 있어요.

쉽게 구성하고 사용해요.

다양한 레이저 스캐너와 센서 구성을 폭넓게 지원하면서 특정 차량 컨셉에 얽매이지 않고 유연하게 배포할 수 있어요.

주요 기능