Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시모틱스 T 토크 모터예요?

SIMOTICS T 토크 모터는 고극 상시 구동 모터예요.높은 토크, 최적의 속도, 정밀도와 생산성 향상을 위해 기계 회전축에 직접 통합하세요.

기존 드라이브에는 기계식 변속기 요소가 필요한 경우가 많아서 공간이 필요하고 설치가 복잡해지고 유지 관리가 더 많이 필요해요.SIMOTICS T 모터는 기계 구조에 직접 통합해서 이 문제를 해결해요. 그래서 당신은:

  • 공간을 줄이고 유지 보수를 단순화해, 운영 비용을 낮추고, 기계 가용성을 높여줘요.
  • 정밀하게 최적의 속도로 높은 토크를 달성하여 기계의 생산성과 제어력을 향상시키세요.
  • 역동성이 높고 가속 시간이 짧아서 애플리케이션에 부드럽고 반응성이 뛰어난 성능을 발휘할 수 있어요.
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

주요 이점들

기계 생산성과 가용성을 높여보세요.

SIMOTICS T 토크 모터로 기계 정밀도, 가용성, 생산성, 효율성을 극대화하세요. 최적의 속도로 높은 토크를 전달하여 출력과 안정적인 성능을 향상시키세요.

유지보수를 줄이고 설치 공간을 최적화해요.

유지보수와 비용을 최소화하기 위해 모터를 기계에 직접 통합하세요.SIMOTICS T 토크 모터는 기계식 변속기 요소를 제거하고 인터페이스를 줄이며 설치 공간을 최적화해요.

시스템 동역학 및 제어 품질 향상

직접 모터 연결로 시스템의 역동성과 효과적인 제어 품질을 향상시키세요.가속 시간이 짧고 부드러운 작동 특성으로 정밀하고 반응이 빠른 기계 작동이 가능해요.

추천 기능들

시모틱스 IT 혜택 & 애플리케이션