Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Siemens의 서보 기어드 모터냐고요?

지멘스의 서보 기어드 모터는 용도가 다양해서 다양한 용도에 적합해요.유성 기어박스와 표준 기어박스를 모두 제공해요.

동축 및 각진 유성 기어드 모터:

  • 기어박스 타입 NLC (W): IP65 실링으로 높은 레이디얼 및 축 방향 하중에 매우 강해요.
  • 기어박스 타입 NRK (W): 큰 출력 베어링과 낮은 내부 마찰로 높은 반경 방향 및 축 방향 하중.
  • 기어박스 타입 NRB (W): 가장 높은 출력 밀도와 낮은 마찰 베어링을 가진 가장 가벼운 기어박스예요.

표준 기어박스 달린 서보 모터:

  • 서보 베벨 기어드 모터: 변속비 범위 3.5~244.3, 토크 범위 15 ~ 8160 뉴턴미터
  • 서보 평행축 기어드 모터: 변속비 범위 3.6 ~ 413, 토크 범위 17 ~ 5140 뉴턴미터
  • 서보 헬리컬 기어드 모터: 변속비 범위 3.4에서 373까지, 토크 범위 14 - 5200 뉴턴미터
  • 서보 웜 기어드 모터: 변속비 범위 6.2 ~ 102.5, 토크 범위 46 ~ 1480 뉴턴미터
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

주요 이점들

유연하게 설치하세요.

사전 장착된 솔루션 외에도 KS 어댑터를 통해 우리의 서보 모터와 메인 모터에 기어박스를 장착할 수도 있어요.표준 기어박스가 장착된 우리 모터가 우리 포트폴리오를 완성해요.

어떤 용도에도 적응할 수 있죠.

유성 기어박스가 달린 서보 모터는 매우 역동적이고 컴팩트하며 효율적이에요. 모터와 부하 사이의 토크-속도 비율이나 질량 관성 모멘트 비율을 최적으로 조정할 수 있어요.

효율성 극대화

표준 기어박스 장착 서보 모터는 콤팩트한 직접 장착 설계로 효율이 높고 비틀림 백래시가 적으며 나선형 톱니로 작동 소음이 적어요.또한 유지보수가 필요 없고 평생 윤활 처리돼요.

추천 기능들