IP67 보호 및 진동 차단 마운팅
IP67 보호 및 진동 절연 인코더 마운팅 덕분에 이 모터는 매우 견고해서 자주 유지보수할 필요가 없어요.
SIMOTICS S-1FT7 서보 모터는 고성능 애플리케이션용으로 설계된 소형 영구 자석 동기 모터예요. S-1FT7공작기계의 포지셔닝, 각도 동기화, 순환 구동, 경로 제어 같은 모션 작업에 탁월해요.
까다로운 산업 환경에서 정밀하고 역동적인 모션 컨트롤을 달성하세요.저희 서보 모터는 고급 인코더 기술과 완전 디지털 드라이브 및 제어 시스템을 통합해서 작동을 최적화해요.낮은 토크 리플과 뛰어난 동심도는 공작물의 고품질 표면 마감을 제공하여 견고하고 안정적인 성능을 보장해요.
SIMOTICS S-1FT7 높은 동심도와 낮은 토크 리플은 공작물에 탁월한 표면 품질을 제공하여 제조 공정 전반에 걸쳐 우수한 가공 결과와 높은 제품 품질을 제공합니다. S-1FT7
크로스 프로파일, 회전식 커넥터와 퀵 릴리스 패스너와 교체 가능한 인코더 덕분에 서비스와 설치가 쉬워요.효율적인 운영을 위해 다운타임을 줄이고 유지 보수를 단순화하세요.
우리 모터는 회전자 관성이 낮아 역동성이 매우 높고 사이클 시간이 짧아요.외부 및 수냉 옵션은 지속적이고 까다로운 작업을 위한 높은 연속 전력 용량을 제공해요.
IP67 보호 및 진동 절연 인코더 마운팅 덕분에 이 모터는 매우 견고해서 자주 유지보수할 필요가 없어요.
회전 가능한 커넥터와 교체 가능한 인코더로 서비스와 설치를 단순화하여 다운타임과 통합 노력을 최소화해요.
시스템 맞춤 설정: 애플리케이션 요구 사항에 맞게 자연 냉각, 강제 환기 또는 수냉식 중에서 선택하고 정확한 피드백 및 제어를 위해 앱솔루트 또는 인크리멘탈 인코더와 통합하세요.