컴팩트 (CT) 디자인
S-1FK7-CT 은 다양한 용도로 쓰이는 범용 모터예요.공간 절약형 설계로 출력 밀도가 매우 높고 샤프트 높이가 20~100인 모터 범위가 넓어요.배송 시간이 짧은 일부 유형을 사용할 수 있어요.
SIMOTICS S-1FK7 모터는 소형, 고동적, 고관성 버전으로 제공되는 영구 자석 동기 모터예요. S-1FK7모터는 뛰어난 과부하 성능, 견고성, 소형화가 특징이에요.회전 가능한 커넥터와 미리 조립된 케이블을 통한 연결로 컨버터에 유연하고 빠르고 안전하게 연결할 수 있어요.
SIMOTICS S-1FK7 동기 모터는 높은 효율과 3중 과부하 기능을 가지고 있어요. S-1FK7기계적으로 분리된 인코더 연결 덕분에 충격과 진동에 강해요.
퀵 릴리스 패스너와 교체 가능한 인코더가 있는 회전 가능한 커넥터로 조립과 서비스가 더 쉬워요.전자 명판이 있는 디지털 드라이브-CLIQ 인터페이스는 SINAMICS S120과의 연결을 최적화해요.
모터는 앱솔루트 엔코더, 인크리멘탈 엔코더 또는 리졸버 옵션뿐만 아니라 다양한 기어 유형과 백래시 없는 홀딩 브레이크와 함께 사용할 수 있어요.냉각 방법에는 자연 냉각하고 강제 환기가 있어요.
S-1FK7-CT 은 다양한 용도로 쓰이는 범용 모터예요.공간 절약형 설계로 출력 밀도가 매우 높고 샤프트 높이가 20~100인 모터 범위가 넓어요.배송 시간이 짧은 일부 유형을 사용할 수 있어요.
S-1FK7-HD 은 부하 관성 모멘트가 낮은 매우 동적인 애플리케이션을 위해 제작된 견고한 서보 모터예요.로터 관성 모멘트가 낮아 램프업 시간이 빠르고 가속 능력이 매우 높아요.
HI 설계는 우수한 교류 부하 관성이 필요한 피드 축 어플리케이션용 공작 기계에 적합해요.제어 동작이 온순하고 컨트롤러 최적화에 드는 지출을 줄이는 것이 특징이에요.