왜 SIMOTICS M-1PH8 메인 모터예요? M-1PH8
SIMOTICS M-1PH8 모터는 생산 기계와 공작 기계의 메인 드라이브로 사용하도록 설계됐어요. M-1PH8비동기식 버전과 동기식 버전 외에도 동기식 릴럭턴스 기술이 적용된 모터도 있어요.SIMOTICS M-1PH8 모터는 유연한 모듈식 키트 시스템을 기반으로 하므로 거의 모든 드라이브 작업에 사용할 수 있어요. M-1PH8
비동기 버전 (샤프트 높이 80~355)
- 정격 속도: 400—12.000 분당 회전수
- 최대 속도: 최대 24.000 분당 회전수
- 정격 출력: 2.8—1.340 킬로와트
- 정격 토크: 13—12.435 뉴턴미터
동기식 버전 (샤프트 높이 132에서 225 사이)
- 정격 속도: 700—3.600 분당 회전수
- 최대 속도: 최대 4.500 분당 회전수
- 정격 출력: 15—310 킬로와트
- 정격 토크: 94—1.650 뉴턴미터
리럭턴스 버전 (샤프트 높이 132와 160)
- 정격 속도: 1000—2800 분당 회전수
- 최대 속도: 최대 5000 분당 회전수, 6500 분당 회전수
- 정격 출력: 21—121 킬로와트
- 정격 토크: 200—500 뉴턴미터