Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMOTICS M-1PH3? M-1PH3

SIMOTICS M-1PH3 메인 모터는 소형 다람쥐 케이지 비동기 모터예요. M-1PH3소형 공작기계의 역동적이고 강력한 메인 드라이브 시스템으로 사용하세요. 특히 밀링과 터닝 머신의 메인 스핀들에 사용하세요.

SIMOTICS M-1PH3 메인 모터는 소형 공작 기계에서 정밀하고 강력한 모션 컨트롤의 필요성을 해결해요. M-1PH3이 모터는 높은 정확도와 넓은 속도 범위를 제공하므로 기계가 효율적이고 안정적으로 작동해요.SIMOTICS M-1PH3 사용하시면, 당신은: M-1PH3

  • 까다로운 조건에서도 IP55 보호 기능을 갖춘 견고한 디자인의 이점을 누려요.
  • 속도, 토크 및 위치의 높은 정밀도를 달성하여 기계의 출력 품질을 향상시키세요.
  • 최대 2배의 과부하 성능으로 연속 작동하고 중단을 최소화할 수 있어요.
Asset alt tag	A mechanical engineer sets up a CNC milling machine

주요 이점들

성능 향상시키세요

SIMOTICS M-1PH3 모터로 소형 공작 기계를 최적화하세요. M-1PH3역동적이고 강력한 메인 드라이브 시스템을 배치하여 넓은 속도 범위에서 강력한 성능을 발휘하고 효율적이고 생산적인 운영을 달성하세요.

높은 정밀도를 달성하세요

애플리케이션에서 높은 정확도를 달성하세요.SIMOTICS M-1PH3 모터는 안정적이고 일관된 작동 결과를 위해 적절한 인코더 시스템을 사용하여 속도, 토크 및 위치의 정밀도를 제공해요. M-1PH3

계속 운영하세요

SIMOTICS M-1PH3 모터는 강제 팬 냉각과 내구성을 위한 IP55 보호로 연속 작동을 제공해요. M-1PH3수명이 긴 베어링이 벨트 드라이브의 높은 반경 방향 하중을 지지해 신뢰성을 유지해요.

추천 기능들