Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMOTICS M-1PH1? M-1PH1

SIMOTICS M-1PH1 메인 모터는 모션 컨트롤 애플리케이션에 범용으로 설계된 스핀들 모터예요. M-1PH1사용하기 쉬워서 보급형 소형 공작기계에 이상적이에요.

까다로운 용도에 맞게 설계된 모터로 뛰어난 절삭 성능을 제공해요.저희 모터는 혹독한 산업 환경에 필수적인 신뢰성을 유지하면서 최대 출력이 필요할 때 최대 2배의 과부하 용량을 제공해요.높은 진동을 견디고 조용하게 작동하도록 제작되어 근무 후에도 일관된 생산성 변화를 가능하게 해요.

이 모터의 기반이 되는 정밀 엔지니어링은 바로 우수한 결과로 이어져요. 토크 리플을 최소화하면 작동이 원활해지고, 가공 정확도가 향상되고, 표면 마감 품질이 향상돼요.

주요 이점들

엔트리 레벨 머신의 운영을 단순화하세요

낮은 복잡성과 사용자 친화성의 이점을 누릴 수 있는 SIMOTICS M-1PH1 모터는 보급형 소형 공작 기계에 이상적이에요. M-1PH1이 디자인은 설정 시간을 줄이고 일상 작업을 단순화해요.

정밀한 모션 컨트롤로 생산성 향상시키세요

애플리케이션의 생산성을 높이고 작업 성능을 향상시키세요.표면 품질 개선과 효율적인 처리를 위해 토크 리플을 줄여 주세요.

모션 컨트롤 시스템 전반에서 다양하게 사용할 수 있죠.

SIMOTICS M-1PH1 모터를 모션 제어 기능이 있는 시스템과 기계의 범용 애플리케이션에 사용하세요. M-1PH1이러한 다양성으로 광범위한 통합이 가능하고 다양한 운영 요구에 적응할 수 있어요.

추천 기능들

특징