토크 밀도와 속도 향상됐어요
선삭, 밀링, 연삭, 멀티태스킹의 직접 구동 스핀들에 SIMOTICS M-1FE2 비동기 내장 모터를 사용하세요.토크 밀도 향상, 속도 향상, 정출력 확대, 과부하 증가.
SIMOTICS M-1FE 내장 모터는 현대 공장과 기계 공학에 사용되는 공작 기계용으로 특별히 설계된 메인 스핀들 모터예요. M-1FE이 모터는 견고한 비동기식 또는 동기식 설계로 제공되어 다양한 응용 분야에서 속도, 토크 및 위치의 높은 정확도를 제공합니다.
현대의 공작 기계에는 극한의 부하 사이클을 정밀하고 빠르게 처리하는 모터가 필요해요.저희 SIMOTICS M-1FE 모터는 상승 시간이 짧고 속도, 토크, 포지셔닝이 정확해요. M-1FE가장 까다로운 조건에서도 고품질 가공과 부드러운 작동이 가능해요.
기계식 모터 동력은 기계식 변속기 요소 없이 스핀들에 직접 전달돼요.이러한 다이렉트 드라이브 방식은 정밀도와 정확도가 높아지고 기계적 마모와 유지 보수가 줄어든다는 뜻이에요.
빠른 가속과 제동 기능으로 기계 반응성, 처리량, 빠른 사이클 시간을 향상시켜 속도와 효율성을 모두 향상시켜요.
큰 내부 로터 보어와 넉넉한 샤프트 직경으로 강성을 높여요.안정적이고 정밀한 가공을 위해 진동과 처짐을 최소화하여 일관된 성능을 유지하고 장비 수명을 연장하는 데 도움이 돼요.
선삭, 밀링, 연삭, 멀티태스킹의 직접 구동 스핀들에 SIMOTICS M-1FE2 비동기 내장 모터를 사용하세요.토크 밀도 향상, 속도 향상, 정출력 확대, 과부하 증가.
매우 역동적인 메인 스핀들 작동과 직접 동력 전달을 위해 공작기계에 SIMOTICS M-1FE1 동기식 내장 모터를 배치하세요.고품질 가공, 빠른 램프업, 정밀한 정확도를 달성하세요.
비동기식 또는 동기식 수냉식 모델을 선택하세요.다양한 속도나 토크 요구 사항을 충족하려면 높은 토크나 고속 옵션을 선택하세요.