Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Simcenter Hypermesh NVH예요?

Simcenter Hypermesh NVH를 사용하면 전문가와 CAE (컴퓨터 지원 엔지니어링) 엔지니어들이 초기 설계 단계에서 제품의 삐걱거림과 덜거림을 신속하게 식별하여 제거할 수 있어요.
사용자들은 쉽게 위험을 분석하고, 근본 원인을 식별하고, 수치 최적화를 통해 해결책을 찾고, 기후와 제조 변동으로 인한 영향을 탐색할 수 있어요.

복잡한 내부 부품을 보여주는 전기 자동차 섀시의 머리 위에서 본 모습이에요.이미지는 배터리 팩, 모터, 다양한 배선 시스템이 차량 프레임 안에 깔끔하게 정리되어 있는 것을 강조해요.

체감 품질 향상시키세요

끼익, 딸랑이, 윙윙 거림 문제와 관련된 원치 않는 소음을 제거하여 고품질 사용자 경험을 만드세요.

제조 비용 줄여

이 간소화된 솔루션은 설계 프로세스 초기에 위험을 식별하여 생산 후반의 불필요한 프로토타이핑과 빠른 수정과 관련된 비용을 줄여 줍니다.

최적화된 솔루션 만들기

구조 최적화와 결합하여 제조 제약을 고려하면서 불필요한 무게와 비용을 추가하지 않고도 삐걱거리는 소리와 딸랑이 위험을 없앨 수 있어요.

주요 기능

안내식, 자동화된 워크플로

직관적인 프로세스 중심의 사용자 경험은 반복적인 전처리 및 후처리 작업을 자동화하여 사용자들이 끼익거리거나 덜거덕거리는 위험을 빠르게 식별할 수 있도록 하여 더 빠르고 더 나은 설계 결정을 내릴 수 있게 해줘요.

사람의 손을 차 안에서 볼 수 있는데, 하나는 스티어링 휠 위에 있고 다른 하나는 인포테인먼트 시스템의 터치스크린과 손잡이와 상호작용해요.

선불 잡음과 딸랑이 위험 결과

삐걱거림과 딸랑이 위험 구역을 즉시 식별하고 표시해서 사용자가 볼 수 있어요.후처리에 대해 자세히 알아볼 필요가 없어요.

패브릭으로 덮인 베이스에 회색이고 윗부분에 버튼이 네 개 달린 짙은 회색의 스마트 스피커가 나무 표면에 녹색 식물 옆에 있어요.

지글러 소재 데이터베이스

지글러 PEM 데이터베이스와의 원활한 통합으로 다양한 재료의 스틱 슬립 현상을 예측하세요.

스티어링 휠, 대시보드, 디지털 디스플레이와 윤곽을 그리는 녹색/빨간색 점이 있는 자동차 내부.

근본 원인 및 진단

모델을 다시 실행하지 않고도 민감도 분석을 통해 문제의 근본 원인을 쉽게 식별하고 What-if 연구를 수행할 수 있어요.

하이퍼메시 스퀴크와 딸랑이 근본 원인 및 진단 프로모션 640x480

변동성 연구

두께, 연결 강성, 제품 노후화 조건 등의 제조 변동성을 고려하여 삐걱거리는 소리와 딸랑이 소리 위험을 평가하세요.

눈을 감고 안전벨트에 밝은 색 가디건을 입은 젊은 여성이 차 뒷좌석에 앉아 있어요.

다른 사람들이 Simcenter Hypermesh NVH를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

심센터 하이퍼메시 NVH 보증 기간 중 예방

시간이 지나면 계속되는 진동은 부품을 마모시키고 고장을 일으킬 수 있어요.Simcenter Hypermesh NVH를 사용해 컴포넌트가 어디서 얼마나 자주 상호작용하는지 추적하고 가능한 수정 사항을 평가해요.페인트 마모는 두 하위 시스템이나 구성 요소 사이의 예상치 못한 마찰로 인해 발생하는 또 다른 비용이 드는 보증 문제예요.Simcenter Hypermesh NVH는 페인트 마모 위험이 높은 부분을 미리 알려줘요.

흰 장갑을 끼고 노트북 마더보드 위에 CPU 칩을 들고 RAM 모듈에 드라이버를 얹은 사람을 클로즈업한 사진이에요.