Simcenter Testxpress는 성능 저하 없는 사운드, 진동, 내구성 분석기예요.기존 분석기의 사용 편의성과 고급 측정 시스템의 고속 성능 및 측정 품질을 결합했어요.광범위한 진동과 음향 ISO 표준을 위한 완벽한 솔루션이고 사용하기 쉬운 인터페이스가 함께 제공돼요.Simcenter Testxpress는 40년의 엔지니어링 경험을 통합하고 확장 가능한 테스트 및 엔지니어링 솔루션 전체 포트폴리오의 일부예요.
문제 해결부터 인증 테스트까지 생산성을 최적화하세요.
Simcenter Testxpress는 문제 해결, 검증 작업, 모바일 테스트 또는 검증 및 인증 테스트와 같은 다양한 유형의 진동, 음향 또는 내구성 관련 작업에 대한 사용 편의성과 최적의 생산성을 위해 설계되었어요.Simcenter Testxpress는 자동차 제조나 백색 가전제품부터 기계 부품이나 비즈니스 전자 제품까지 모든 산업 요구를 해결해요.직관적인 사용자 인터페이스는 다양한 언어로 제공되며 시스템이 모든 관련 파라미터를 표시해요.ISO 인증 테스트의 경우 ISO 표준의 모든 검사 및 요구 사항이 소프트웨어에 하드 코딩되어 있으므로 세부 사항에 대해 걱정할 필요가 없어요. 버튼 몇 개만 클릭하면 ISO 표준 보고서가 생성되어 경험이 없는 작업자도 테스트를 수행할 수 있어요.
대화형 화면 레이아웃으로 사용자들이 데이터를 드래그 앤 드롭하고, 디스플레이를 추가하고, 측정값을 쉽게 비교할 수 있어요.이것은 짧은 학습 곡선과 최적의 효율성을 제공합니다.
더 빠른 테스트와 더 쉬운 진단을 이용할 수 있어요.
최적의 생산성을 위해 설계된 Simcenter Testxpress는 획득 및 분석 기능의 올바른 조합을 제공해요.시스템이 결과를 즉시 보여주고 백업이나 추가 사후 처리를 위해 원시 데이터를 저장해요.Simcenter Testxpress를 사용하면 필터링, 평활, 평균화, 채널의 수학적 조합 같은 고급 온라인 도구에 쉽게 액세스할 수 있어요.ISO 인증 테스트를 위한 특정 솔루션과 조합하면 모든 일상 작업을 위한 완전한 플랫폼을 제공하고 다음을 수행할 수 있어요.
- 화면에 실시간 결과를 표시하면서 고속 푸리에 변환 (FFT), 차수, 옥타브, 카운팅 함수 및 처리량을 병렬로 수행해요.
- 현장에서 데이터 품질 검증 — 측정 중에 문제 진단
문제 해결과 인증 테스트를 위한 이상적인 도구를 확보하세요.
Simcenter Testxpress는 측정 설정과 전용 후처리부터 MS Office의 최종 보고서 생성에 이르기까지 특정 측정 캠페인을 자동화하는 강력한 기능을 갖추고 있어 다음을 수행할 수 있어요.
- 획득부터 보고까지 측정 절차를 자동화해요.
- 측정 캠페인을 미리 준비하고 설정 및 실행 시간을 단축하세요.
- 인증 테스트에 미리 정의된 ISO 템플릿을 사용하세요.
- 데이터 품질과 일관성을 보호하기 위해 중요한 매개변수를 잠그세요.
Simcenter 테스트익스프레스를 자세히 살펴보세요.
Simcenter Testxpress가 제품의 소음, 진동 및 내구성을 검증하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.