Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
첨단 테스트 장비와 흰색 실험복을 입은 과학자가 있는 미래형 Siemens Simcenter Testlab이에요.

Simcenter SCADAS 2506의 새로운 점은 뭐예요?

효율적이고 다재다능한 개방형 데이터 수집

왜 Simcenter SCADAS RS예요?

Simcenter SCADAS RS는 다양한 테스트 조건에서 최고 성능을 발휘하도록 설계된 모듈식 데이터 수집 시스템이에요.Simcenter SCADAS RS를 사용하면 포괄적인 분석에 필수적인 고품질 다중 물리 데이터 (NVH, 내구성, 에너지 메트릭 포함) 를 확실하고 효율적으로 캡처할 수 있어요.울트라 러기드 디자인은 안정성과 지속적인 성능을 보장해요. 현장에서 고생할 수도 있는 극한 조건에서도 말이죠.Simcenter SCADAS RS를 사용하면 더 빠른 계측 및 테스트 준비, 효율적인 측정 프로세스, 현장 출발 전 테스트 데이터를 완전히 검증할 수 있어 생산성이 향상돼요.

까다로운 조건에서도 안정적으로 테스트할 수 있대용

가혹한 환경들

극한의 온도, 습기, 진흙과 먼지, 높은 충격과 진동 수준.

빡빡한 스케줄

운영 프로세스를 처음부터 끝까지 최적화해서 테스트 캠페인의 속도를 높여요.

원격 운영

원거리 모니터링을 제공하는 외딴 지역에서의 테스트.

확장성

채널 수와 측정 토폴로지 측면에서 확장 가능한 시스템이에요.

Simcenter SCADAS RS

포괄적인 데이터 수집

Select...

뛰어난 측정 성능

제품 성능을 제대로 평가하려면 프로토타입이 너무 많이 로드될 때 어떤 일이 일어나는지 종합적으로 봐야 해요.따라서 테스트 중에 스트레인 게이지, 가속도계, 변위 센서, 힘 셀, 열전대, 압력 변환기, 글로벌 내비게이션 위성 시스템 (GNSS) 위치 등 다양한 센서를 측정하고 동기화해야 해요.엔지니어들은 종종 디지털 버스에서 오는 데이터나 비디오 이미지 같은 추가 정보도 고려하려고 해요.하지만 이렇게 다양한 테스트에 필요한 장치를 여러 대 탑재하기엔 공간이 제한돼요.

올인원 솔루션이에요Simcenter SCADAS RS를 사용하면 이 모든 기능을 하나의 상자에 담을 수 있어요.이 모든 물리적 측면에 대한 강력한 온보드 범용 신호 컨디셔닝을 통해 전체 작동 온도 범위에서 가장 높은 정밀도와 최저 노이즈 및 드리프트로 측정값을 캡처해요.높은 신호 대 잡음비와 넓은 다이나믹 레인지 덕분에 Simcenter SCADAS RS는 모든 신호를 고품질 데이터로 변환할 수 있어요.

조수석에 Simcenter 시험 장비를 장착한 차량을 운전하면서 도로 하중 데이터를 수집하는 남자

Simcenter SCADAS RS 기능

Select...

멀티피직스 데이터 수집

Simcenter SCADAS RS로 더 빠르고 스마트하게 테스트하세요.다양한 응용 분야와 산업을 포괄하는 정밀한 다중 물리 측정을 배포하세요.시험장이나 공공 도로에서의 현장 데이터 수집부터 실험실에서의 NVH 테스트에 이르기까지 고전압과 열악한 환경을 포함한 모든 환경에서 측정할 수 있어요.

스트레인 게이지, 가속도계, 변위 센서부터 힘 셀, 열전대, 휠 포스 트랜스듀서에 이르기까지 원하는 센서 조합을 달성할 수 있도록 올바른 구성을 만드세요.시스템은 또한 압력 트랜스듀서, 글로벌 내비게이션 위성 시스템 (GNSS) 위치, 디지털 버스, 비디오 이미지를 통합해요.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

산업 애플리케이션

Select...

자동차 OEM 및 공급업체를 위한 도로 하중 데이터 수집

  • 팀 계측 - 다중 사용자 액세스를 통해 계측 속도 높여요
  • 빠르고 오류 없는 설정을 위해 센서 데이터베이스를 사용하세요.
  • 2인, 1인 또는 완전 자율 작동
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
고객 성공사례

현대자동차

현대자동차가 Simcenter SCADAS RS와 Simcenter Testlab으로 어떻게 하중 데이터를 캡처하고 내구성 설계를 최적화해 혹독한 환경에서 테스트 시간을 최대 12% 까지 단축하는지 읽어보세요.

먼지 기둥으로 둘러싸인 사막의 현대 XRT 컨셉 SUV
Case Study

설정 속도를 높여 혹독한 환경에서 테스트 시간을 최대 12% 단축

회사:현대자동차

업종:자동차 및 운송

위치:서울, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

모듈식 시스템이에요

Simcenter SCADAS RS 유닛

Select...

레코더 유닛 (REC)

Simcenter SCADAS RS 레코더 (REC) 장치는 여러 컨디셔닝 장치에서 데이터를 수집하고 유선 및 무선 네트워크에 원활하게 연결되고 다른 REC 장치와 동기화할 수 있어요.또한 여러 CAN 버스와 여러 디지털 인코더를 지원하며 글로벌 네비게이션 위성 시스템 (GNSS) 안테나용 커넥터도 포함해요.

Simcenter RS Recorder unit.
  • 온보드 스토리지 (240기가바이트 SSD)
  • 모든 인터페이스: UTP, 와이파이, USB, LTE
  • USB 포트 2개 (웹캠)
  • 디지털 IO (입력/출력 4개)
  • 인코더 입력 3개 (디지털 펄스 9개)
  • 4 CAN 버스
  • 컨디셔닝 유닛 데이지 체인용 커넥터 4개요
  • 기내 자율성
  • 계산된 채널
  • 지능형 트리거링

Simcenter SCADAS RS 레코더 앱

비교할 수 없는 연결성을 위해 설계된 Simcenter SCADAS RS에는 라이선스 필요 없는 앱이 포함돼요. REC 장치에 직접 내장되어 있고 모든 웹 브라우저로 쉽게 액세스할 수 있어요.이 Simcenter SCADAS 레코더 앱을 사용하면 센서 설정을 원격으로 정의 및 저장하고 테스트가 실행되는 동안 즉시 데이터 검증을 시작할 수 있어요. 심지어 스마트폰에서도 가능해요.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Simcenter SCADAS 하드웨어의 일부인 휴대용 모바일 장치 및 자율 스마트 레코더.

Simcenter SCADAS 하드웨어를 최상의 상태로 유지하세요

이용 가능한 유지 보수 및 교정 계약에 대해 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기

관련 자료

데이터 수집 장치가 달린 차량, 아마도 트럭이 달린 도로예요.

도로 하중 데이터 획득

Simcenter SCADAS RS 하드웨어를 제조업체들이 계측 및 테스트 설정 속도를 높이고 측정 효율성을 개선하며 데이터 검증 프로세스를 가속화하는 데 사용할 수 있는 솔루션으로 사용해요.

백서 읽기

자주 묻는 질문