자율적이고 스마트한 데이터 기록Simcenter SCADAS 레코더를 PC나 노트북에서 제어하는 프런트엔드 모드로 작동하고 내장된 근거리 통신망 (LAN) 인터페이스를 통해 데이터를 PC 및/또는 플래시 메모리 대용량 저장 장치에 병렬 스트리밍할 수 있어요.이 프로세스를 통해 데이터가 처리되고 저장되는 동안 실시간으로 시각화할 수 있어요.
획득과 즉각적인 분석을 결합하여 기록된 데이터 품질을 향상시키세요.무선으로 연결된 태블릿을 사용하면 측정하면서 데이터를 즉시 검증할 수 있어 수집과 즉각적인 분석을 결합하여 기록된 데이터의 질을 높일 수 있어요.이 최첨단 원격 제어 시스템으로 실시간으로 데이터를 시각화하고 모니터링하고 현장에서 설정을 조정할 수 있어요.
테스트 요건에 맞는 규모에 투자하세요Simcenter SCADAS 레코더 시스템은 여러 버전으로 제공돼요. 4~24채널을 호스팅하는 소형 시스템부터 단일 프레임에 216개 채널을 포함할 수 있는 대형 시스템까지.게다가 메인-보조 구성으로 여러 시스템을 조합할 수 있어요.시스템이 매우 다양하고 모듈화되어 있어서 필요에 맞게 확장 가능한 투자를 할 수 있어요.
심센터 스캐다스 커뮤니티
Simcenter SCADAS에서 가능한 질문에 답하는 수많은 기술 문서를 모아 놓은 사용자 커뮤니티를 찾아보세요.답을 못 찾으시면 포럼에 질문 올려주세요.