모든 현장 및 실험실 테스트 요구 사항을 위한 완벽한 포트폴리오
Simcenter SCADAS 모바일 하드웨어에는 모든 모바일 테스트 요구 사항을 충족하는 다양한 시스템이 포함되어 있어요. 배터리 자율 시간이 공칭 2.5시간이고 초경량이지만 견고한 2.5킬로그램 (kg) 시스템부터 단일 프레임에 8~216개의 채널을 호스팅할 수 있는 노트북 크기 시스템까지.
현장에서 대규모 테스트 셋업을 만들어보세요.Simcenter SCADAS Mobile을 사용하면 여러 프레임으로 대규모 필드 테스트 설정을 구성하여 수백 개의 입력 채널을 포함하도록 모바일 측정을 확장할 수 있어요.완전히 동기화된 데이터를 하나의 측정 파일에 저장하여 모든 시스템이 진정한 메인-보조 구성으로 작동할 수 있어요.분산 수집은 광 케이블을 통해 이루어지며 여러 프레임을 하나의 측정 플랫폼으로 쉽게 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있어요.
부품 인증 테스트또한 모든 Simcenter SCADAS Mobile 시스템을 확장하여 작동 부하가 걸린 상태에서 진동 제어 애플리케이션이나 개별 구성 요소의 인증 테스트를 위한 프런트엔드로 사용할 수 있어요.
심센터 스캐다스 커뮤니티
Simcenter SCADAS에서 가능한 질문에 답하는 수많은 기술 문서를 모아 놓은 사용자 커뮤니티를 찾아보세요.답을 못 찾으시면 포럼에 질문 올려주세요.