고성능 실험실 데이터 수집
Simcenter SCADAS Lab은 채널 수에 구애받지 않는 신호 컨디셔닝과 탁월한 처리량 성능을 제공하므로 채널이 많은 모드 테스트, 항공기 지상 진동 테스트, 음향 고속 처리량 또는 터빈 테스트 같은 애플리케이션에 탁월한 솔루션이에요.또한 실험실에서 휴대할 수 있어 새 테스트 설정을 만들지 않고도 시스템을 Simcenter SCADAS Mobile 또는 Simcenter SCADAS 레코더에 직접 연결하여 추가 측정을 할 수 있어요.
까다로운 실험실 테스트를 위한 확장 가능한 솔루션광섬유 케이블을 사용하여 추가 슬레이브 프레임을 Simcenter SCADAS Lab에 쉽게 연결할 수 있어요.이러한 유형의 모듈성은 소음 및 진동 실험실에 편리하며 1,000개 이상의 채널에 맞게 멀티프레임 시스템을 구성할 수 있어요.개별 프레임을 주-보조 구성으로 조립하고 단일 개체로 실행할 수 있어요.
값비싼 품목을 안전하게 테스트하세요하드웨어 비상 정지 기능을 사용하면 모든 Simcenter SCADAS Lab 시스템을 진동 제어 애플리케이션의 프론트엔드로 확장할 수 있어요.여기에는 테이퍼드 스타트 업 및 셧다운 기능이 있는 24비트 유효 디지털-아날로그 변환기 (DAC) 출력이 포함돼요.고급 동기화를 위한 상태 출력이 있고 하드웨어 비상 정지와 전원 감시장치 기능을 사용하여 안전을 제어할 수 있어요.
심센터 스캐다스 커뮤니티
Simcenter SCADAS에서 가능한 질문에 답하는 수많은 기술 문서를 모아 놓은 사용자 커뮤니티를 찾아보세요.답을 못 찾으시면 포럼에 질문 올려주세요.