Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Simcenter 머티리얼 모델러예요?

Simcenter Material Modeler를 사용하면 엔지니어가 원자재 테스트 데이터를 빠르고 확실하게 시뮬레이션할 수 있는 강력한 재료 모델로 변환할 수 있어요.

직관적인 워크플로, 자동화된 곡선 피팅, 통합 검증 시뮬레이션은 다중 물리학 응용 분야에서 재료 특성화를 간소화합니다.개발 시간을 줄이고, 시뮬레이션 정확도를 높이고, 더 나은 설계 결정을 내릴 수 있게 해주세요.

Simcenter의 머티리얼 모델러 다중물리 소프트웨어의 소프트웨어 스크린샷이에요.

충실도가 높고 검증된 재료 모델 생성하세요

잘못 보정된 재료 모델은 시뮬레이션 신뢰성을 떨어뜨려요.Simcenter 재료 모델러는 통합된 가상 표본을 검증에 활용하여 정확한 재료 파라미터를 보장하고 다운스트림 CAE 신뢰성을 높여요.

기업 전체에서 물질 데이터를 대중화하세요.

Simcenter 재료 모델러는 Simcenter 재료 데이터 센터와 긴밀하게 통합되어 검증된 재료 데이터를 저장, 관리 및 공유하여 일관성을 유지하고 중복을 제거하며 전사적으로 통찰력을 보존해요.

머티리얼 모델 개발을 가속화하세요

원시 테스트 데이터 처리는 반복적이고 전문성에 따라 달라져요.Simcenter 머티리얼 모델러는 데이터 준비, 곡선 피팅, 캘리브레이션, 검증을 자동화하여 재료 모델 생성에 드는 노력, 리드 타임, 비용을 줄여줍니다.

주요 기능

형식에 구애받지 않는 실험 데이터 가져오기

Simcenter 머티리얼 모델러는 호환성 장벽을 없애기 위해 CSV, Excel 및 솔버 네이티브 형식을 포함한 여러 파일 형식에 걸쳐 실험 테스트 데이터를 원활하게 가져올 수 있도록 지원해요.엔지니어들이 다양한 테스트 소스와 장비의 데이터를 하나의 통합된 워크플로우로 통합할 수 있어요.시간이 많이 걸리는 수동 데이터 변환이나 재포맷 없이 재료 특성화를 가속화하세요.

CSV, 엑셀, 솔버 네이티브 파일 지원으로 멀티 포맷 실험 데이터 임포트를 보여주는 Simcenter 머티리얼 모델러 UI예요.

간편한 데이터 준비요

Simcenter 머티리얼 모델러는 준비 워크플로를 자동화하여 엔지니어들이 쉽게 평균 곡선을 평활화하고, 확장하고, 이동하고, 생성할 수 있도록 해요.고급 수학 모델은 정확한 재료 특성화를 위해 깨끗하고 일관된 입력에 대한 특정 요구 사항을 충족하기 위해 재료 테스트 곡선 데이터를 외삽하고 맞추는 강력한 솔루션을 제공해요.

Simcenter 머티리얼 모델러 탄성 플라스틱 모듈로 응력-변형 데이터에 커브 스무딩, 애버리징, 스케일링, 멀티 모델 커브 피팅을 보여줘요.

모델링 재료 비선형성이에요

Simcenter 머티리얼 모델러는 탄성플라스틱, 초탄성, 점탄성, 점가소성 거동을 망라하는 풍부한 물리 기반 구성 모델을 제공해요.사용자가 변형률과 온도에 따른 곡선을 정의할 수 있어요.폴리머, 엘라스토머, 복합소재의 멀티스케일 모델링을 활용하여 구조 및 제조 시뮬레이션 전반에서 일관된 재료 정의를 가능하게 해요.

Simcenter 머티리얼 모델러 초탄성 피팅 UI로 예오, 네오, 무니-리블린, 세뇨리니, 오게든, 겐트, 아루다-보이스 모델 캘리브레이션을 보여줘요.

고급 장애 특성화

Simcenter 머티리얼 모델러를 사용하면 BiQuad, GISSMO, Johnson-Cook 모델 등 업계 표준 기준을 사용하여 형성 한계 다이어그램과 정밀한 고장 모델링을 생성할 수 있어요.엔지니어들은 3축 파라미터를 정의하고 추출하여 재료 파괴 및 손상 거동을 정확하게 캡처하여 충돌, 성형 및 구조 응용 분야에 대한 충실도 높은 시뮬레이션 결과를 만들 수 있어요.

Simcenter 머티리얼 모델러 BiQuad 고장 모델은 라디오스에서 스틸의 파단 변형률과 응력 3축 곡선을 보여줘요.

유연한 솔버 레디 출력

Simcenter 머티리얼 모델러는 라디오스, LS-Dyna, 옵티스트럭트, 아바쿠스, 앤시스, AutoForm 등 여러 상용 솔버와 호환되는 시뮬레이션용 소재 카드를 생성해 주므로 수동 재작업이나 데이터 변환 없이 다양한 CAE 환경에 쉽게 배포할 수 있어요.

Simcenter 머티리얼 모델러가 천연 고무용 ABAQUS 호환 초탄성 소재 카드를 만들고 멀티 모델 내보내기 기능을 사용해요.

다른 사람들이 Simcenter 머티리얼 모델러를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

Simcenter 자동차 및 운송 분야의 머티리얼 모델러

자동차 제조업체들은 충돌 및 내구성 시뮬레이션을 위해 정확한 재료 모델을 사용해요.Simcenter 머티리얼 모델러는 차체 패널, 범퍼, 인테리어에 사용되는 금속, 폴리머, 섬유로 채워진 복합재를 특성화해요.정밀한 충돌성 예측, 경량화 결정, 빠른 가상 검증에 중요한 탄성소성과 속도에 따른 점가소성 거동을 캡처해요.

포장 도로에서 파란색 차량하고 검은색 차량 두 대가 후방 충돌했어요.파란색 차는 후드가 구겨져 앞 범퍼가 손상됐고 검은색 차는 뒤 범퍼도 손상됐어요.