Simcenter FLOEFD는 설계자부터 분석가까지 모두 사용할 수 있는 다중 물리 기능을 갖춘 완전 CAD 내장 CFD 소프트웨어예요.유체 흐름 시뮬레이션과 열 분석을 프론트로딩하고 기본 CAD 지오메트리를 사용하여 일반적인 CFD 접근 방식에 비해 개발 시간을 최대 65~ 75% 단축할 수 있어요.
개발 기간을 단축하기 위해 CFD 시뮬레이션을 프론트로딩하세요
Simcenter FLOEFD를 사용하면 문제를 식별하여 수정하거나 개선 사항을 모색하는 것이 더 비용 효율적일 때 설계 엔지니어가 설계 프로세스 초기에 시뮬레이션을 수행할 수 있어요.CAD에 통합되어 생산성이 2배에서 40배까지 향상됐어요.
디자이너들을 위한 직관적인 CFD 인터페이스를 활용하세요
Simcenter FLOEFD CAD 임베디드 인터페이스, 시뮬레이션 설정 및 실행 가이드, 지능형 자동화 기술, 간편한 결과 보기를 통해 설계 엔지니어에게 시뮬레이션을 맡길 수 있어요.기존 장벽을 극복하지 않고도 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 설계 성능을 조기에 탐색할 수 있게 해줘요.
네이티브 CAD 지오메트리에서 직접 CFD를 수행하고 CFD 오버헤드를 제거하세요.
도구 간 지오메트리 변환 지연을 없애고 CFD 분석을 위한 CAD 지오메트리를 준비하는 복잡성을 극복하세요.Simcenter FLOEFD는 네이티브 지오메트리를 직접 사용해요. 따라서 성능을 탐색하거나 모델 변경을 평가할 때 CAD 모델도 동시에 변경돼요.
강력한 자동 메싱과 모든 품질의 CAD 지오메트리를 처리할 수 있는 독특한 SmartCell 기술이 주요 강점이에요.이러한 강점들은 어셈블리의 작고 좁은 틈과 표면 불일치를 처리하는 데 도움이 돼요. 기존 CFD 도구에서는 종종 복구 지연이 오래 걸려요.이것은 CAD 형상의 자동 밀봉과 누출 식별과 같은 사전 처리를 위한 지능형 자동화로 보완돼요.
시뮬레이션 기반 설계 사용 — 탐색, 비교, 최적화
파라메트릭 스터디와 설계 탐색 기능을 활용하여 가능한 시간 내에 더 많은 설계 옵션을 평가하세요.'만약' 시나리오를 평가해 다양한 조건에서 제품 성능과 신뢰성을 보장하세요.
이 소프트웨어를 사용하면 CFD 결과 시각화, 도표, 표 결과를 나란히 놓고 몇 번의 클릭으로 보고서를 생성하여 설계를 쉽게 비교하고 보고서를 생성할 수 있어요.시뮬레이션을 사용하여 설계를 최적화하면 CAD 모델을 다른 엔지니어링 기능에 직접 전달할 수 있어요.

새로워진 게 뭐예요?
다음을 포함한 Simcenter FLOEFD 2506의 새로운 기능을 살펴보세요.
- 서브모델 제어: 프로젝트 파라미터
- 3D CFD에서 FMU 기반 모델 여러 개 사용하기
- 더 빠른 스마트 PCB 및 BCI-ROM 내 지원
- 열역학 연구를 위한 과도 구조 분석
최신 자동화 개선 사항 (EFDAPI) 등을 확인해 보세요.