Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Simcenter 플라이트스트림이에요?

공기역학과 유체역학 거동을 평가하는 와류성 기반 패널 방법인 Simcenter Flightstream으로 초기 설계 결정을 가속화해요.응용 분야로는 차량 성능 및 하중 계산, 추진 통합, 비행 역학, 차량 안정성, 유체-구조 상호 작용 등이 있어요.또한 파동 저항 예측과 해양 프로펠러 성능 같은 고급 분석을 지원해 항공우주와 해양 분야 모두에서 다재다능한 솔루션이에요.

항공기의 3D 시뮬레이션 스타일 렌더링이에요. 표면에 컬러 그라데이션이 매핑되어 물리적 매개변수의 변화를 나타낸대요.

빠른 공기역학 및 유체역학 평가

고가의 HPC와 GPU 하드웨어 없이 외부 흐름 시뮬레이션의 높은 정확도를 유지하면서 전체 차량에 대한 정상 상태 결과를 1분 이내에 생성하고 과도 시뮬레이션을 몇 분 안에 생성할 수 있어요.

워크플로 간소화

표면 그리드만 사용하여 복잡한 볼륨 메싱을 제거하여 전처리 노력을 크게 줄여 주세요.스크립팅으로 연구를 자동화하여 수동 작업과 소요 시간을 줄이면서 설계 공간을 더 빠르게 탐색할 수 있어요.

CAD/CAE 도구와 쉽게 통합해요

다양한 CAD 및 CAE 도구와 원활하게 통합돼요.여러 지오메트리 형식을 지원하고 외부 도구에서 다이렉트 메시 임포트를 활성화하여 유연하고 호환 가능한 프로젝트 설정을 보장해요.

주요 기능

통합 툴박스 솔루션으로 분석을 가속화하세요.

솔버 스위퍼, 안정성 및 제어, API 스크립팅 같은 내장 툴박스를 활용하여 배치 프로세스와 파라메트릭 연구를 자동화하세요.공기역학적 거동을 빠르게 추정하고 초기 및 반복적인 설계 단계에서 효율적으로 설계 변형을 탐색해요.

심센터 플라이트스트림 캐피티 1 프로모션 640x480

점성 결합 및 비선형 흐름을 위한 패널 방식

빠르고 복잡한 기하학 구성을 처리할 수 있는 솔버로 패널 방법의 강점을 활용하세요.완전 점성 결합 비선형 흐름 솔버로 경계층 흐름과 그것이 차량 공기 역학에 미치는 영향을 정확하게 포착해요.

심센터 플라이트스트림 추천 기능들 3 프로모션 640x480

시간에 맞는 공기역학으로 복잡한 움직임을 캡처하세요

VTOL 트랜지션, 로터 무브먼트 (사이클링/콜렉티브), 고급 플랩 동작, 컨트롤 이펙터 동작을 이용한 차량 기동 같은 복잡한 적층 동작을 시간 정확한 프레임워크에서 시뮬레이션하세요.제어 표면을 다양한 기하학적 충실도 수준 (페어드, 갭, 멀티 플랩) 으로 표현하고 트리밍, 안정성 및 제어 분석을 위해 컨트롤 표면을 시뮬레이션하세요.

심센터 플라이트스트림 커빌러티 3 캡쳐 컴플렉스 모션 프로모션 640x480

공력탄성과 유체-구조 상호작용

Simcenter 플라이트스트림을 외부 사용자 정의 실행 파일과 결합하여 유체-구조 상호작용을 가능하게 해요.솔버는 구조 노드에서 공기역학적 하중을 출력하는데, 이 하중은 변위를 계산하기 위해 외부에서 처리돼요.그런 다음 반복적인 공력탄성 분석을 위해 이러한 변위를 다시 적용하여 표면 그리드를 변형해요.

심센터 플라이트스트림 추천 기능 5 프로모션 640x480

유체역학적 파동 모델링하고 저항

Simcenter Flightstream 마린 프리 서피스 솔버는 코어 비압축성 패널 솔버를 확장해요.비점파동 역학을 기반으로, 물속에 잠긴 신체 운동으로부터 표면파 패턴을 빠르고 정확하게 생성하고 자유 표면 효과를 분석해요.사용자 입력을 최소화하면 자동으로 자유 표면 메쉬를 만들어 바디 솔루션과 결합해요.

심센터 플라이트스트림 추천 기능 4 프로모션 640x480

다른 사람들이 Simcenter 플라이트스트림을 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

Simcenter 항공우주 (민간) 산업의 플라이트스트림

Simcenter Flightstream은 항공우주 (민간) 산업에서 개념 및 예비 설계 단계 전반에 걸쳐 신속한 공기 역학 분석을 하는 데 사용돼요.엔지니어들이 날개, 동체, 추진 통합 등 항공기 구성의 양력, 항력, 안정성, 성능을 평가하는 데 사용해요.빠른 처리 시간으로 효율적인 설계 공간 탐색, 최적화, 조기 검증이 가능해 충실도 높은 CFD 방법을 보완할 수 있어요.

공기 역학 분석을 나타내기 위해 녹색과 노란색으로 채색된 날개 몸체 디자인이 혼합된 항공기의 전신 모습이에요. 윗면에 엔진 나셀이 두 개 보여요.

자주 묻는 질문

Simcenter 플라이트스트림 26.1 새로워진 게 뭐예요?

항공우주 및 해양 엔지니어를 위한 심층적인 공기역학 및 유체역학 통찰력을 갖춘 더 빠른 CFD 워크플로우.