제어 캐비닛 내부와 외부의 오류 없고 안정적인 배선이 플랜트의 가용성을 보장하는 중요한 요소예요.SIMATIC TOP CONNECT 시스템 케이블링은 제어 캐비닛에 센서와 액추에이터를 연결할 때 배선 시간을 절약하고 오류의 원인을 최소화하는 데 도움이 돼요.
다양한 배선 옵션을 사용할 수 있어요. 빌딩 블록 원리에 따른 완전 모듈식 연결, 묶인 단일 와이어를 통한 유연한 연결, 범용 연결 케이블.
제어 캐비닛 내부와 외부의 오류 없고 안정적인 배선이 플랜트의 가용성을 보장하는 중요한 요소예요.SIMATIC TOP CONNECT 시스템 케이블링은 제어 캐비닛에 센서와 액추에이터를 연결할 때 배선 시간을 절약하고 오류의 원인을 최소화하는 데 도움이 돼요.
다양한 배선 옵션을 사용할 수 있어요. 빌딩 블록 원리에 따른 완전 모듈식 연결, 묶인 단일 와이어를 통한 유연한 연결, 범용 연결 케이블.
모듈식 빌딩 블록이든 단일 와이어의 전면 커넥터이든, 시스템 케이블은 안전하고 오류 없는 연결을 가능하게 해요.
배선 비용이 적어서 설치 시간이 단축돼요.
명확한 연결 다이어그램과 간단한 구성 요소 교체가 플랜트의 가용성을 보장해요.
완전 모듈식 연결로 현장의 센서와 액추에이터를 SIMATIC S7 또는 분산 IO 장치에 간단하고 빠르고 안전하게 연결해요.연결은 S7-1500 및 ET 200MP용 전면 커넥터 모듈, 기존 단자를 대체하는 부착 가능한 연결 케이블과 단자 모듈로 이루어져 있고 전압 및 성능 조정도 가능해요.
연결이 유연해서 제어 캐비닛에 장착된 센서와 액추에이터를 SIMATIC S7에 더 빠르고 쉽게 연결할 수 있어요.이렇게 하려면 20~40개의 개별 와이어로 디지털 IO 어셈블리에 연결할 수 있도록 전면 커넥터가 미리 배선되어 있어요.와이어 번들 반대쪽 끝에 있는 명확하게 라벨이 붙은 개별 코어를 제어 캐비닛 내 어떤 요소로든 라우팅할 수 있어요.

SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 배선 및 로고! S7-1500센서/액추에이터의 사용은 시간/비용, 오버헤드, 구성, 제어 캐비닛 설치, 조달 및 서비스 용이성 측면에서 중요한 요소예요.SIMATIC TOP Connect 시스템 케이블링을 사용하면 안정적인 연결을 간단하고 빠르게 설정할 수 있어요.
비차폐 범용 연결 케이블은 0.5~2m 길이로 다양한 제어 캐비닛 컨셉에 사용할 수 있어요.SIMATIC 또는 LOGO에서 표준 연결에 가입하는 데 사용돼요!SIMATIC TOP이 연결된 장치는 단자 모듈을 연결하고 8개의 신호와 공급 전압을 전송해요.
장치의 모든 시스템 케이블 연결 옵션을 살펴보세요.
SIMATIC 탑 커넥트는 SIMATIC S7-1500, ET 200MP의 입력 및 출력 모듈을 효율적으로 배선하기 위한 두 가지 옵션을 제공해요. S7-1500 완전 모듈식 연결 현장의 센서 및 액추에이터와의 빠르고 명확한 연결을 위해, 그리고 유연한 연결 제어 캐비닛 내에 쉽게 연결하기 위해서요.